Trigonometri
> ? @ % Z [ \
Legg inn trigonometriske funksjoner (sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1), akkurat som du ville skrevet dem. Still inn ønsket vinkelmodus før du starter trigonometriske beregninger.
Eksempel
|
tan |
p $ $ < - @ 45 E < |
|
|
tan-1 |
% \ 1 E < |
|
|
cos |
5 V ? 60 E < |
|
Grader -modus
Eksempel på Radian -modus
|
tan |
p " < - @ g q 4 " E < |
|
|
tan-1 |
% \ 1 E < |
|
|
|
n |
|
|
cos |
5 V ? g q 4 " E < |
|
|
|
n |
|
³ Oppgave
Finn vinkel A for høyre trekant nedenfor. Kalkuler deretter vinkel B og lengden på hypotenusen c. Lengder er i meter. Rund av resultatene til én desimal.
Påminnelse:
|
tan A =
|
|
|
m±A + m±B + 90° = 180° derfor m±B = 90° - m±A
c = |
|
|
p $ $ " " < |
|
|
- % \ 7 q 3 " E < |
|
|
90 U % i < |
|
|
% b 3 F T 7 F < |
|
|
n |
|
Med én desimal er vinkel A lik 66.8°, vinkel B er 23.2°, og lengden på hypotenusen er 7,6 meter.