Brøk

q      % N      % j      % O

I MathPrint™-modus kan brøker med q inkludere operasjonstaster (T, V, osv.) og de fleste funksjonstaster (F, % _, osv.).

Brøker med q tillater ikke operasjonstaster, funksjoner eller komplekse brøker i teller eller nevner i Classic-modus.

Merk: Bruk W for å utføre komplekse divisjonsoppgaver i Classic -modus, dataredigerer og tabell.

Beregninger som bruker brøker kan vise resultatet i brøk eller desimal, avhengig av inndata.

TI-30XS MultiView™ kalkulatoren innstiller automatisk utdata som uekte brøker. Resultatene blir automatisk forenklet.

q legger inn en enkel brøk. Å trykke på q før eller etter et tall kan resultere i en ulik handling. Ved å legge inn et tall før du trykker på q blir det tallet til telleren.

For å legge inn brøker med operatorer eller radikaler, trykk på q før du legger inn et tall (kun i MathPrint™ -modus).

I MathPrint-modus, trykk på $ mellom innleggingen av teller og nevner.

I Classic -modus, trykk på q mellom inntastingen av teller og nevner.

For å lime et tidligere innlegg inn i nevneren plasserer du markøren i nevneren , trykker på % # for å bla gjennom til ønsket innlegg, og trykker deretter på < for å lime innlegget inn i nevneren.
For å lime et tidligere innlegg inn i telleren eller i enheten, plasserer du markøren i telleren eller i enheten, trykker på # eller % # for å bla gjennom til ønsket innlegg, og trykker deretter på < for å lime innlegget inn i telleren eller enheten.
% N legger inn et blandet tall. Trykk på % N mellom innlegg av enheten og telleren.
% O konverterer mellom blandede tall og enkel brøkform.
% j omregner resultater mellom brøker og desimaler.

Eksempler i Classic -modus

n/d, Un/d

3 q 4 T 1 % N 7 q 12 <

n/d ³ ´ Un/d

9 q 2 % O <

F ³ ´ D

4 % N 1 q 2 % j <

Eksempler i MathPrint™ -modus

n/d, Un/d

q 3 $ 4 " T 1 % N 7 $ 12 <

n/d ³ ´ Un/d

9 q 2 " % O <

F ³ ´ D

4 % N 1 $ 2 " % j <

Eksempler

(Kun MathPrint™ -modus)

q 1.2 T 1.3 $ 4 <

(Kun MathPrint™ -modus)

 

q M 5 T % b 5

F U 4 D 1 E D 6 E $ 2 D 1 E <