Erreurs

Lorsque la calculatrice TI-34 MultiView™ détecte une erreur, elle affiche un message indiquant la nature de l'erreur.

Pour corriger une erreur, notez son type et essayez d'en déterminer la cause. Si vous ne parvenez pas à identifier l'erreur, reportez-vous à la liste suivante, laquelle décrit en détail les messages d'erreur.

Appuyez sur - pour effacer le message d'erreur. L'écran précédent s'affiche à nouveau et le curseur se trouve à l'endroit ou à proximité de l'erreur. Corrigez l'expression.

ARGUMENT — Une fonction ne possède pas le bon nombre d'arguments.

DIVIDE BY 0 — Vous avez tenté de diviser par 0.

DOMAIN — Vous avez spécifié un argument pour une fonction située hors de la plage valide. Par exemple :

Pour xÑy : x = 0 ou (y < 0 and x n'est pas un entier impair).
Pour Ñx : x < 0.
Pour LOG ou LN : x { 0.
Pour tan : x = 90Ä, -90Ä, 270Ä, -270Ä, 450Ä, etc., et l'équivalent pour le mode radian.
Pour sin-1 ou cos-1 : |x| > 1.
Pour nCr ou nPr : n ou r ne sont pas des entiers | 0.
Pour } : Saisie d'une valeur simplifiée de 0 ; utilisation d'une valeur simplifiée de | 1¯10 ; tentative de simplifier des éléments autres que les fractions.

EQUATION LENGTH — Une entrée dépasse le nombre maximal de chiffres admis (88 pour les lignes de saisie et 47 pour les entrées de statistiques ou de constantes) ; par exemple, en combinant une entrée dont une constante dépasse la limite.

FRQ DOMAIN — Valeur de FRQ (dans les statistiques à une variable 1-Var) < 0.

OVERFLOW — Vous avez tenté d'entrer ou avez calculé un nombre qui n'est pas compris dans la plage valide de la calculatrice.

STAT — Vous avez tenté de calculer des statistiques à une et deux variables sans points de données définis ou vous avez tenté de calculer des statistiques à deux variables avec des listes de données de longueurs différentes.

CONVERSION

La conversion ne contient aucun nom de liste (L1, L2 ou L3) suivi par une conversion (par exemple, f³´d).
Vous avez tenté de spécifier une fonction (par exemple, L1 + 3).

SYNTAX — La commande contient une erreur de syntaxe ou présente un problème d'emplacement de fonction, d'argument, de parenthèse ou de virgule. Si vous avez utilisé P, essayez d'utiliser W.

OP NOT DEFINED — L'opération (op1 ou op2) n'est pas définie.

MEMORY LIMIT

Le calcul contient un trop grand nombre d'opérations en attente (plus de 23).
Avec op1 ou op2, vous avez tenté de saisir plus de quatre niveaux de fonctions imbriquées en utilisant des fractions, des racines carrées, des exposants avec ^, xÑ et x2 (mode MathPrint™ uniquement).

LOW BATTERY — Remplacez la pile.

Remarque : Ce message s'affiche brièvement puis disparaît. L'activation de la touche - n'entraîne pas l'effacement de ce message.