Erreurs

Lorsque la calculatrice TI-30XS MultiView™ détecte une erreur, elle affiche un message indiquant la nature de l'erreur.

Pour corriger une erreur, notez son type et essayez d'en déterminer la cause. Si vous ne parvenez pas à identifier l'erreur, reportez-vous à la liste suivante, laquelle décrit en détail les messages d'erreur.

Appuyez sur - pour effacer le message d'erreur. L'écran précédent s'affiche à nouveau et le curseur se trouve à l'endroit ou à proximité de l'erreur. Corrigez l'expression.

ARGUMENT — Une fonction ne possède pas le bon nombre d'arguments.

DIVIDE BY 0 Vous avez essayé de diviser par 0. En statistiques, si n = 1.

DOMAIN  Vous avez spécifié un argument pour une fonction située hors de la plage valide. Par exemple :

Pour xÑy : x = 0 ou y < 0 et x n'est pas un entier impair.
Pour yx : y et x = 0; y < 0 et x n'est pas un entier.
Pour Ñx : x < 0.
Pour LOG ou LN : x { 0.
Pour TAN : x = 90°, -90°, 270°, -270°, 450°, etc. et l'équivalent pour le mode radian.
Pour SIN-1 ou COS-1 : |x| > 1.
Pour nCr ou nPr : n ou r ne sont pas des entiers | 0.
Pour x! : x n'est pas un entier compris entre 0 et 69.

EQUATION LENGTH ERROR  Une entrée dépasse le nombre maximal de chiffres admis (80 pour les entrées statistiques ou 47 pour les entrées de constantes) ; par exemple, en combinant une entrée dont une constante dépasse la limite.

FRQ DOMAIN  Valeur de FRQ (dans les statistiques à une variable 1-Var) < 0 ou > 99.

OVERFLOW  Vous avez tenté d'entrer ou avez calculé un nombre qui n'est pas compris dans la plage valide de la calculatrice.

STAT Vous avez tenté de calculer des statistiques à une ou deux variables sans points de données définis ou vous avez tenté de calculer des statistiques à deux variables avec des listes de données de longueurs différentes.

DIM MISMATCH  Vous avez tenté de créer une formule alors que les listes sont de longueurs différentes.

FORMULA  La formule de calcul ne comprend pas de nom de liste (L1, L2 ou L3) ou la formule de définition d'une liste comporte son propre nom. Par exemple, une formule définie pour L1 contient L1.

SYNTAX  La commande contient une erreur de syntaxe : saisie de plus de 23 opérations en attente, 8 valeurs en attente, ou fonctions, parenthèses, virgules ou arguments mal positionnés. Si vous avez utilisé q, essayez avec W.

INVALID FUNCTION  Une fonction incorrecte a été saisie dans l'éditeur de fonction de la table de valeurs de la fonction.

MEMORY LIMIT  Le calcul contient un trop grand nombre d'opérations en attente (plus de 23). Si vous avez utilisé la fonction Constante (K), vous avez tenté d'entrer plus de quatre niveaux de fonctions imbriquées en utilisant des fractions, des racines carrées ou des exposants avec ^, , ex et 10x.

LOW BATTERY  Remplacez la pile.

Remarque : Ce message s'affiche brièvement puis disparaît. L'activation de la touche - n'entraîne pas l'effacement de ce message.