Angles

d DMS

d " " affiche le menu DMS :

1 : ¡

Indique la modification d'unité d'angle en degrés (¡).

2 : ¢

Indique la modification d'unité d'angle en minutes (¢).

3 : £

Indique la modification d'unité d'angle en secondes (£).

4 : r

Indique un angle en radian.

5 : g

Indique un angle en grade.

6 : ´DMS

Convertit la mesure d'un angle des degrés décimaux en degrés, minutes et secondes.

Sélectionnez un mode angulaire dans l'écran Mode. Vous avez le choix entre DEGREE (par défaut), RADIAN ou GRADIAN. Les entrées sont interprétées et les résultats affichés en fonction du mode angulaire sélectionné, sans nécessiter la spécification d'un modificateur d'unité d'angle.

Remarque : Vous pouvez également convertir des coordonnées rectangulaires (R) en coordonnées polaires (P) et inversement. (Pour plus d'informations, voir Conversion du format rectangulaire en format polaire.)

Exemples

RADIAN

q " <

 

-

X 30 d " "

 

1 ) <

DEGREE

q <

-

2 g d " " 4

<

4DMS

1.5 d " " 6 <

Activité

Deux angles adjacents mesurent 12¡ 31¢ 45£ et 26¡ 54¢ 38£ respectivement. Additionnez les mesures de ces deux angles et affichez le résultat au format DMS. Arrondissez le résultat à deux décimales.

 

- q $ $ " " " <

- 12 d " "

1

31 d " " 2

45 d " " 3

T 26 d " " 1

54 d " " 2

38 d " " 3 <

d " " 6 <

Le résultat est 39 degrés, 26 minutes et 23 secondes.

Activité

Nous savons que 30¡ = p / 6 radians. Dans le mode par défaut, en degrés, calculez le sinus de 30¡. Mettez ensuite la calculatrice sur le mode radian et calculez le sinus de p / 6 radians.

Remarques

Appuyez sur - pour effacer l'écran entre deux activités.
La ligne de l'indicateur affiche uniquement le mode DEG ou RAD défini pour le calcul en cours.

- X 30 ) <

q " < -

X g P 6 " ) <

Sur la calculatrice, restez en mode radian et calculez le sinus de 30¡. Passez en mode degré et calculez le sinus de p / 6 radians.

- X 30 d " " < ) <

q < -

X g P 6 " d " " 4

) <