Pi (symbole Pi)

g (touche multi-pression)

p ≈ 3.14159265359 pour les calculs.

p ≈ 3.141592654 pour l'affichage en mode flottant.

Exemple

p

2 V g <

 

r

³ Activité

Quelle est l'aire d'un cercle de rayon 12 cm ?

Rappel : A = p×r2

g V 12 F <

r

L'aire du cercle est de 144 p cm carrés. L'aire du cercle est d'environ 452,4 cm carrés lorsqu'elle est arrondie à une décimale.