Écran de calcul

Sur l'écran de calcul, vous pouvez saisir des expressions et des fonctions mathématiques, ainsi que diverses instructions. Les résultats s'affichent sur l'écran de calcul.

L'écran MathPrint™ peut présenter au maximum quatre lignes de 16 caractères chacune. Lorsque des entrées et des expressions sont trop longues pour s'afficher en entier sur la zone d'écran visible, vous pouvez les voir dans leur intégralité en faisant défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite (! et ").

En mode MathPrint™, vous pouvez saisir jusqu'à quatre niveaux de fonctions et d'expressions imbriquées consécutives, dont des fractions, des racines carrées, des exposants avec ^, Ü, ex et 10x.

Lorsque vous effectuez une opération sur l'écran de calcul, selon l'espace disponible, le résultat s'affiche soit directement à droite de l'entrée, soit à l'extrémité droite de la ligne suivante.

Il arrive que des indicateurs et curseurs spéciaux s'affichent à l'écran afin de fournir des informations supplémentaires sur les fonctions ou les résultats.

Indicateur

Définition

2ND

Fonction 2nd.

FIX

Définit le nombre de décimales. (Voir la section Modes.)

SCI, ENG

Notation scientifique ou ingénieur. (Voir la section Modes.)

DEG, RAD, GRAD

Mode Angle (degrés, radians ou grades). (Voir la section Modes.)

L1, L2, L3

S'affiche au-dessus des listes dans l'éditeur de données.

H, B, O

Indique le mode de base de numération HEX, BIN ou OCT. Aucun indicateur n'est affiché pour le mode DEC par défaut.

La calculatrice est en train d'exécuter une opération. Utilisez la touche & pour interrompre le calcul.

5 6

Une entrée est enregistrée en mémoire avant et/ou après la zone d'écran visible. Appuyez sur # et $ pour faire défiler l'écran.

´

Indique que la touche multi-pression est active.

Curseur normal. Affiche l'emplacement du prochain élément que vous allez saisir. Remplace tout caractère actuel.

Curseur de limite de saisie. Aucun caractère supplémentaire n'est accepté.

Curseur d'insertion. Le caractère sera inséré juste avant l'emplacement du curseur.

Zone réservée à un modèle MathPrint™ vide. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer dans la zone.

Curseur MathPrint™. Continuez la saisie dans le modèle MathPrint™ actuel ou appuyez sur " pour quitter le modèle.