Cómo seleccionar una opción de visualización

Puede personalizar el modo de visualización para ocultar o mostrar los paneles opcionales, o cambiar el tipo de información que debe aparecer en cada uno. De forma predeterminada, el software de emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ muestra el espacio de trabajo del emulador de calculadora en pantalla grande.

Temas relacionados

Cómo mostrar la pantalla de la calculadora

1. Haga clic en para
ocultar el panel de pantalla grande.
2. Vuelva a hacer clic en para
mostrar el panel de pantalla grande.

 

Cómo seleccionar un tipo de emulador

Haga clic en la flecha abajo del icono para seleccionar un tipo de emulador.

Cada tipo de emulador se corresponde con un modelo de calculadora.

Cómo cambiar la placa frontal de la calculadora

Para cambiar la placa frontal:

1. Haga clic en View (Ver).
2. Desplace el puntero hasta Calculator Faceplate (Placa frontal de calculadora).
3. Haga clic en el nombre de la placa frontal que prefiera.

Clara

Oscura

Esquema

 

Cómo mostrar y ocultar el historial de pulsaciones de teclas

Haga clic en para mostrar u ocultar el historial de pulsaciones de teclas.
Haga clic en CLEAR (LIMPIAR) que aparece en el panel junto a Key Press History (Historial de pulsaciones de teclas) para borrar el historial.

Haga clic aquí y arrastre para cambiar el tamaño del panel del historial de pulsaciones de teclas.

Haga clic aquí después de seleccionar teclas para copiar la fuente como gráficos.

Haga clic aquí para borrar el
historial de pulsaciones de teclas.

Cuando se pulsa la tecla para limpiar, se abre el cuadro de información siguiente: