了解关于实验室底座的信息

便携性

与 TI-Nspire™ 手持设备相连时,大部分高中学生的手掌都能握住实验室底座。

实验室底座具有一个挂带连接点。 学生可以通过连接一条挂带将实验室底座套在自己的脖子上。 在不平地形上进行远程数据采集活动时,此功能可以让您腾出双手,保持平衡。

在为试验采集数据时,如果试验要求实验室底座进行剧烈运动,TI 建议学生穿上 Vernier Data Vest 或拉链夹克,将传感器围绕学生的颈部固定,同时固定在学生的胸部。 例如,如果学生是在过山车上测量速度或运动,实验室底座可能因过山车的运动而颠簸弹起。 穿上 拉链夹克或 Vernier Data Vest 可以限制实验室底座的运动。

耐用性

实验室底座具有足够的耐用性,广泛应用于教室和野外等严苛条件中。 按照设计,它能够承受从 36 英寸的高度(即标准实验台的高度)掉落的撞击。

存储/工作温度范围

实验室底座的存储温度范围是 -40 °C (-40 °F) 至 70 °C (158 °F)。

实验室底座在作为独立数据采集工具使用时的工作温度范围是 10 °C (50 °F) 至 45 °C (113 °F)。

触发方法

实验室底座有两个触发数据采集的选项—自动或手动。

要使用自动触发,请在 Vernier DataQuest™ 应用程序中定义启动数据采集的条件。 实验室底座可以增加或减少值为条件触发。

手动触发在 Vernier DataQuest™ 应用程序中定义。 如果将触发器延迟值设置为零,您就可以在将实验室底座作为独立数据采集工具使用时通过按下其上的触发器按钮启动数据采集。

您可以在将实验室底座与计算机或手持设备配合使用时定义数据采集触发延迟。 Vernier DataQuest™ 应用程序会基于您定义的延时启动倒计时。 当倒计时到达零时,实验室底座及其连接的传感器开始采集数据。

多通道数据采集

您可以给实验室底座连接多达五个传感器。 它提供了三个模拟 BT 连接器和两个数字 BT 连接器。

实验室底座支持多通道数据采集,让您可以同时通过所有五个传感器采集数据。 同时使用所有五个传感器时,所有数据采集流的时间戳均相同。

抽样率

使用单个 BT 传感器的实验室底座的最大抽样率是每秒 100,000 个样本。 这样高的抽样率让您可以为麦克风、血压监测仪和手持式心率监视器等高抽样传感器采集数据。

如果同时使用多个传感器,单位传感器抽样率则为每秒 100,000 个样本的抽样率除以连接的传感器数。 例如,使用:

一个传感器时,以 100,000 抽样率采集数据。
两个传感器时,以每个传感器 50 kHz 的抽样率采集数据。
三个传感器时,以每个传感器 33.3 kHz 的抽样率采集数据。

某些传感器的最大抽样率小于实验室底座的最大抽样率。 例如,当实验室底座连接了五个传感器时,每个传感器可能是以 20KHz 抽样率采集数据;不过,温度传感器可能只能以 1 kHz 抽样率采集数据,因此它将只以该抽样率采集数据。