Aceder ao histórico de gráficos

Para cada problema, a aplicação Gráficos armazena automaticamente um histórico de relações definidas, tais como funções f1 a f99 e sucessões u1 a u99. É possível ver e editar estes itens.

Ver o histórico do tipo de relação atual

1. Toque em Histórico  no extremo direito da barra de ferramentas Gráficos para mostrar o histórico do tipo de relação atual (por exemplo, f para Funções).

2. Na lista Histórico, toque no nome da relação e, em seguida, toque em Concluído para mostrar a relação na linha de entrada.
3. Utilize as teclas de seta para cima e para baixo para percorrer as relações definidas.

Ver o histórico de outros tipos de relações

1. Na vista do Gráfico, toque em Ferramentas , aceda a Introdução/edição de gráfico e toque no tipo de relação. Por exemplo, toque em Polar para mostrar uma linha de entrada para a relação Polar seguinte disponível.
2. Utilize as teclas de seta para cima e para baixo para percorrer as relações definidas.