Bruke enhetskonverteringsassistenten
I alle programmer der matematiske inndata er tillatt, kan du generere enhetsomregninger ved hjelp av enhetskonverteringsassistenten. Dette kan bidra til å redusere syntaksfeil ettersom enhetene angis automatisk.
Eksempel: Omregn 528 minutter til timer. Ønsket uttrykk er 528•_min►_t.
| 1. | Trykk på på kommandolinjen. |
| 2. | Trykk på Verktøy og deretter på Enhetsomregninger. |
| 3. | Trykk på Konverteringsassistent og deretter på Ferdig. |
Dialogboksen Enhetskonverteringsassistent åpnes:
| 4. | Trykk på Kategori-listen og velg Tid. Deretter trykker du på < Enhetskonverteringsassistent. |
| 5. | Trykk på Fra -listen og velg min (minutt). Deretter trykker du på < Enhetskonverteringsassistent. |
Merk: Du kan velge Bruk eksisterende enhet nederst på listen hvis du allerede har angitt en enhet. I dette eksempelet har du kanskje allerede angitt 528•_min.
| 6. | Trykk på Til-listen og velg t. (time). Deretter trykker du på < Enhetskonverteringsassistent. |
| 7. | Trykk på OK for å lime inn _min►_t. på kommandolinjen. |
| 8. | Trykk enter for å behandle uttrykket. |
Merk:
| • | De siste valgene i Kategori, Fra og Til beholdes til språket endres eller appen avinstalleres eller oppgraderes. |
| • | Når du setter inn en konvertering i et Notes-tekstfelt, oppretter du automatisk en matematikkboks. |
| • | Nå du setter inn en konvertering på en tom linje i kalkulatoren, vil den automatisk sette inn Ans før konverteringen. |
på kommandolinjen.
og deretter på