Werken met de Rekenmachine-geschiedenis
Als u uitdrukkingen invoert en uitwerkt in de toepassing Rekenmachine, wordt elk invoer/uitkomst-paar opgeslagen in de Rekenmachine-geschiedenis De geschiedenis biedt u een manier om uw berekeningen te bekijken, een serie berekeningen te herhalen en uitdrukkingen te kopiëren om ze opnieuw te gebruiken in andere pagina's of documenten
Opmerking: wanneer de geschiedenis een groot aantal invoeren bevat, kan de verwerking langzamer worden
| ▶ | Druk op ▲ of ▼ om door de geschiedenis te scrollen. |
U kunt een uitdrukking, sub-uitdrukking of uitkomst uit de geschiedenis snel naar de invoerregel kopiëren.
| 1. | Druk op ▲ of ▼ om door de geschiedenis te lopen en het item dat u wilt kopiëren te selecteren. |
—of—
Selecteer een deel van de uitdrukking of de uitkomst met behulp van Shift in combinatie met de pijltjestoetsen.
Opmerking: de instelling van de drijvende komma van het huidige document kan het aantal decimalen dat weergegeven wordt in een uitkomst beperken. Om de uitkomst met volledige precisie vast te leggen, selecteert u deze door met de pijlen omhoog en omlaag te scrollen of door er driemaal op te klikken.
| 2. | Druk op Enter om de selectie te kopiëren en deze in te voegen in de invoerregel. |
| 1. | Druk op ▲ of ▼ om door de geschiedenis te lopen en het item dat u wilt kopiëren te selecteren. |
| 2. | Selecteer desgewenst een deel van de uitdrukking of de uitkomst met behulp van Shift in combinatie met de pijltjestoetsen. |
| 3. | De standaard sneltoets voor het kopiëren van een selectie gebruiken: |
Windows®: Druk op Ctrl+C.
Mac®: Druk op "+C.
Rekenmachine: Druk op / C.
| 4. | Zet de cursor op de plaats waarop u het gekopieerde item wilt hebben. |
| 5. | Plak de kopie. |
Windows®: Druk op Ctrl+V
Mac®: Druk op "+V.
Rekenmachine: Druk op / V.
Opmerking: als u een uitdrukking die variabelen gebruikt kopieert in een andere opgave, dan worden de waarden van die variabelen niet gekopieerd. Translator:
Wanneer u een uitdrukking verwijdert, dan behouden alle variabelen en functies die gedefinieerd zijn in de uitdrukking hun huidige waarden
| 1. | Versleep of gebruik de pijltjestoetsen om de uitdrukking te selecteren. |
Rekenmachine: Gebruik de pijltjestoetsen.
| 2. | Druk op Del. |
De uitdrukking en de bijbehorende uitkomsten worden verwijderd
Wanneer u de geschiedenis wist, behouden alle variabelen en functies die gedefinieerd zijn in de geschiedenis hun huidige waarden. Als u de geschiedenis per ongeluk wist, gebruik dan de functie Ongedaan maken.
| ▶ | Selecteer in het menu Acties de optie Geschiedenis wissen. |
Alle uitdrukkingen en uitkomsten worden verwijderd uit de geschiedenis.