Préparation de l’unité TI-Nspire™ CX II à son utilisation

L’unité TI-Nspire™ CX II est fournie avec une batterie Li-ion rechargeable. L'unité est également fournie avec les accessoires suivants :

Câble USB standard mini-A/mini-B pour le transfert de fichiers sur d'autres unités
Câble USB standard A/mini-B pour le transfert de fichiers à partir et à destination d'un ordinateur et pour la charge de la pile

Chargement de l'unité

À l'aide d'une des options suivantes, chargez la batterie pendant au moins quatre heures pour garantir des performances optimales.
- Connectez l'unité à un ordinateur au moyen d'un câble USB standard A/mini-B. Pour télécharger un logiciel avec un pilote, accédez au site Internet education.ti.com/software.
- Branchez l'unité à une prise murale au moyen d'un adaptateur mural TI (vendu séparément).
- Dans le cadre d'une utilisation en classe, placez une ou plusieurs unités dans une station d'accueil TI-Nspire™ CX Docking Station ou TI-Nspire™ Docking Station.

Remarque : L’unité TI-Nspire™ CX II est équipée d’une fonction de veille prolongée pour optimiser la durée de vie de la batterie pendant les périodes de stockage prolongé. Pour mettre l’unité en mode de veille prolongée, maintenez le bouton de réinitialisation bleu à l’arrière de l’unité enfoncé pendant au moins 4 secondes. Pour réactiver l’unité en veille prolongée, maintenez le bouton c pendant au moins 4 secondes, ou utilisez la station d’accueil ou le port USB (ordinateur ou adaptateur mural). Après avoir réactivé l’unité, vous pouvez l’allumer à tout moment en appuyant sur c.

Remarque : Pour plus d'informations concernant la charge des batteries, consultez la section Configuration de l'unité TI-Nspire™ CX.