Changement des réglages de mode
Les fonctions et les programmes peuvent utiliser la fonction setMode() pour définir temporairement des modes de calcul ou d'affichage des résultats spécifiques. Le menu Mode de l'Éditeur de programmes permet d'utiliser la syntaxe correcte sans qu'il soit nécessaire de mémoriser des codes numériques.
Remarque : les changements de mode effectués dans une définition de fonction ou de programme ne sont pas conservés une fois la fonction ou le programme exécuté.
Réglage d'un mode
| 1. | Placez le curseur à l'emplacement où insérer la fonction setMode. |
| 2. | Dans le menu Mode, sélectionnez le mode à modifier, puis le nouveau réglage. |
La syntaxe appropriée est insérée à l'emplacement du curseur. Par exemple :
|
setMode(1,3) |