Messen und Abbilden geometrischer Objekte

Messen von Objekten

1. Tippen Sie auf Werkzeuge , wählen Sie Messung und anschließend den Messparameter, z. B. Länge. (Wählen Sie in der Applikation Graphs Geometry > Messung > Länge.)
2. Tippen Sie auf das Objekt, das Sie messen möchten.

Messparameter

Messung von…

Länge

Länge einer Strecke, eines Kreisbogens oder eines Vektors
Abstand zwischen zwei Punkten, zwischen einem Punkt und einer Geraden oder zwischen einem Punkt und einem Kreis
Umfang von Kreisen, Ellipsen, Polygonen, Rechtecken oder Dreiecken
So messen Sie eine Seite eines Dreiecks, Rechtecks oder Polygons. Sie müssen auf zwei Punkte tippen, um eine Seite zu messen. Durch Tippen auf die Seite messen Sie den gesamten Umfang des Objekts.

Bereichs

Fläche von Kreisen, Ellipsen, Polygonen, Rechtecken oder Dreiecken

Steigung

Steigung von Geraden, Halbgeraden, Strecken oder Vektoren

Winkel

Winkel zwischen 0°und 180° (Radianten 0 bis π in der Applikation Graphs)

Gerichteter Winkel

Gerichtete Winkel zwischen 0° und 360° (Radianten 0 bis 2 π) und zwischen -360° bis 0° (Radianten von -2 π bis 0).

Abbilden von Objekten

1. Tippen Sie auf Werkzeuge , wählen Sie Abbildung und anschließend die Art der Abbildung, z. B. Punktsymmetrie. (Wählen Sie in der Applikation Geometry > Abbildung > Punktsymmetrie.)
2. Wählen Sie das Objekt, das Sie abbilden möchten.
3. Tippen Sie auf eine Stelle, einen bestehenden Punkt oder auf ein anderes Objekt, um die Abbildung zu erstellen.