Hvad du er nødt til at vide
| • | Navngivne lister oprettet i Lister og regneark lagres som variabler. |
| • | Lister skal navngives, før de kan bruges som variabler i Diagrammer og statistik. |
| • | Tryk på feltet Tilføj variabel placeret i midten af x-aksen eller y-aksen for at vælge et navn på en tilgængelig variabel. |
| • | Standardplottet for én numerisk variabel er et prikplot. Datapunkterne i det ustrukturerede plot sætter sig i bevægelse for at repræsentere elementerne i den valgte variabel. |
| • | Standardplottet for to numeriske variabler er et punktplot. Datapunkterne sætter sig i bevægelse for at repræsentere elementerne i begge variabler hørende til et punktplot. |
Klem eller spred den vandrette eller den lodrette akse for at ændre dens enhed.
– ELLER –
Træk i aksen for at forskyde den uden at ændre dens enhed.
For at gendanne den oprindelige størrelse og placering af plottede data skal du trykke på Værktøjer > Vindue/zoom > Zoom-data.
Når du plotter en værdi på et eksisterende plot, vises den som en lodret linje i arbejdsområdet. Du kan plotte et enkelt tal eller et udtryk, der udregnes til et tal. Hvis en værdi er afhængig af data, opdateres linjen for at afspejle de ændringer, der laves, når du trækker i et punkt eller foretager ændringer i applikationen Lister og regneark. Den plottede værdi skal ligge inden for aksens område.
For at plotte en værdi:
| 1. | Tryk på Værktøjer |
| 2. | Indtast den værdi, du vil plotte, og tryk på enter. |
Med menupunktet Plot en funktion kan du tegne grafen for en funktion og sammenholde den med et eksisterende dataplot. For at plotte en funktion:
| 1. | Opret eller åbn en opgave, der indeholder variabler, der er plottet i arbejdsområdet for Diagrammer og statistik. Kontrollér, at dit arbejdsområde indeholder både en vandret og en lodret akse. |
| 2. | Tryk på Værktøjer |
| 3. | Skriv funktionen i indtastningsfeltet, og tryk på tilbage. |
Bemærk: Du kan omdøbe funktionen ved at overskrive f1(x): med et andet navn.