Ställa in visningsalternativ i Spara klass
Det finns olika sätt att optimera visningen av skärmar med sparade klasser, exempelvis:
| • | Växla mellan vy sida vid sida och gallerivy. |
| • | Jämföra utvalda skärmbilder i en vy sida vid sida. |
| • | Uppdatera vyn efter behov eller ställa in funktionen för automatisk uppdatering för att automatiskt uppdatera vyn vid bestämda tidsintervaller. |
| • | Zooma in eller ut för att öka eller minska storleken på de fångade skärmbilderna i fönstret. Du kan också välja en procentsats med vilken storleken på skärmbilden skall ökas eller minskas. |
| • | Visa eller dölja elevnamn. |
| • | Ta fram alternativ för Live-presentatören. Se Använda Live-presentatör för mer information. |
När du fångar skärmbilder från elevernas skärmar är sida-vid-sida standardvy i fönstret Klasskärmbild. Växla till Gallerivy för att visa en förstorad vy av en vald skärmbild. Miniatyrvyer av alla fångade skärmbilder visas i det vänstra fönstret så att du kan hitta och välja skärmbilder.
För att växla mellan vy Sida vid sida och Gallerivy:
| ▶ | Klicka på Visa och sedan på Galleri eller Sida-vid-sida. |
—eller—
| ▶ | Från menyn Visa, välj Galleri eller Sida vid sida. |
—eller—
| ▶ | För Gallerivy, tryck på Ctrl + G. (Mac®: " + G). För vy Sida vid sida, tryck på Ctrl + T (Mac®:“+T). |
I Gallerivy visas miniatyrbilder av fångade skärmbilder i en kolumn i det vänstra fönstret i denna vy. En förstorad vy av en vald skärmbild visas i det högra fönstret.
| • | Om du väljer flera miniatyrer för visning i det vänstra fönstret visas de i det högra fönstret. |
| • | Om du väljer fler än fyra miniatyrer, kan du granska de ytterligare skärmbilderna genom att bläddra nedåt i den högra panelen. |
| • | Om du har valt att visa elevnamn visas dessa under respektive elevs fångade skärmbild. |
| • | Zoomfunktioner är inaktiverade i Gallerivy. |
| • | Du kan ändra skärmbildernas ordning i Gallerivy. |
| • | Bredden av miniatyrpanelen kan inte ändras. |
Ändring av ordning på fångade skärmbilder i en vy (sida vid sida eller galleri) ändrar den automatiskt i den andra vyn.
| ▶ | I vyn sida vid sida, dra skärmbilden till sin nya position. |
| ▶ | I gallerivyn, dra skärmbildens handtag upp eller ned till den nya positionen. |
När du drar visar en vertikal list den punkt där skärmbilden kommer att infogas.
Obs: För att avbryta förflyttningen innan musknappen släpps, tryck på Esc.
I takt med att elever loggar in till klassen och arbetar med sina handenheter kan du uppdatera vyn av fångade skärmbilder.
Manuell uppdatering av skärmbilder
| ▶ | Klicka på Uppdatera |
Ob!: Om en elevs handenhet har frånkopplats och skärmbilden inte kan uppdateras visas den med en gul ram.
Automatisk uppdatering av skärmbilder
Funktionen Autouppdatera fångar klassens skärmbilder med tidbestämda intervaller. Standardinställningen för denna funktion är Av. För att aktivera automatisk uppdatering:
| ▶ | På menyn Visa, klicka på Auto-uppdatera och välj ett tidsintervall. |
Du kan krympa de fångade skärmbilderna endast i vyn sida vid sida.
| ▶ | Zooma till storlekar mellan 50 % och 400 % i steg om 50 %: |
Klicka på Zooma in
eller Zooma ut
i verktygsvältet.
- eller -
Klicka på Visa -> Zooma in eller Visa -> Zooma ut i menyn.
| ▶ | Zooma till en önskad storlek genom att klicka på Visa -> Zooma procent och välj storlek. |
och sedan på