Grafritning från Anteckningar och Räknare
En funktion eller en relation kan plottas direkt från dess snabbmeny. Funktionen är tillgänglig för många funktioner och relationer på sidor i Anteckningar och Räknare.
|
|
Om sidlayoutalternativen tillåter visas grafen på samma sida som funktionen eller relationen. Annars visas grafen på en särskild graf-sida.
Vilken typ av graf som skapas beror på typ av funktion eller relation.
Exempel på grafritning från Anteckningar
I exemplet används en sida i Anteckningar för att interaktivt utforska en andragradsfunktion.
| 1. | Infoga ett matematikruta på en ny Anteckningssida och ange följande definition för en funktion: |
Define f1(x)=x2-1·x-4
| 2. | Klicka på uttrycket för att visa dess snabbmeny. |
| 3. | Välj Graf. |
Grafen visas. Grafen och matematikrutan länkas så att alla ändringar hos någon av dem återges i den andra.
| 4. | Analysera sambandet mellan den definierade funktionen och dess graf: |
| - | Dra i ändarna eller mitten av grafen för att manipulera den och se hur funktionsuttrycket ändras. |
—eller—
| - | Redigera uttrycket i matematikrutan och se hur grafen ändras. |