Kom igång med TI-Nspire™ CX II Connect
| 1. | Öppna en kompatibel webbläsare. |
| 2. | Skriv nspireconnect.ti.com i adressfältet. |
Om du uppmanas att göra det, klicka på Agree and Proceed för att acceptera cookies och klicka sedan på ACCEPT för att godkänna TI -villkoren.
En kompatibilitetskontroll utförs medan applikationen laddas. Om några problem hittas, visas en sida med information om vad som behöver åtgärdas.
| 3. | När sidan Komma igång har lästs in ansluter du din TI-Nspire™ CX II-räknare till datorn. |
Obs: Om din dator endast har en USB-C-port behöver du en USB-A till USB-C-adapter för att ansluta räknaren.
| 4. | Klicka på CONNECT TO CALCULATOR. |
| 5. | I popup-fönstret klickar du på kalkylatorns namn och sedan på Connect. |
Startsidan öppnas och visar de fyra tillgängliga alternativen: Capture Screen, Transfer File, Update OS och Exit Press-to-Test.
Navigera på webbplatsen
Det finns två sätt att navigera på webbplatsen för TI-Nspire™ CX II Connect efter att din räknare har anslutits:
| • | TI-Nspire™ CX II Connect-logotypen längst upp till vänster på varje sida som länkar till startsidan |
| • | Länkar till varje funktion längst upp till höger på varje sida utom startsidan och sidan ”Let’s get started” (Komma igång) |
Obs: Om kalkylatorn är frånkopplad och sedan återansluts (eller om du ansluter en annan kalkylator) omdirigeras du till sidan ”Let’s get started” (Komma igång).