Kom igång med TI-Nspire™ CX II Connect

1. Öppna en kompatibel webbläsare.
2. Skriv nspireconnect.ti.com i adressfältet.

Om du uppmanas att göra det, klicka på Agree and Proceed för att acceptera cookies och klicka sedan på ACCEPT för att godkänna TI -villkoren.

En kompatibilitetskontroll utförs medan applikationen laddas. Om några problem hittas, visas en sida med information om vad som behöver åtgärdas.

3. När sidan Komma igång har lästs in ansluter du din TI-Nspire™ CX II-räknare till datorn.

Obs: Om din dator endast har en USB-C-port behöver du en USB-A till USB-C-adapter för att ansluta räknaren.

4. Klicka på CONNECT TO CALCULATOR.
5. I popup-fönstret klickar du på kalkylatorns namn och sedan på Connect.

Startsidan öppnas och visar de fyra tillgängliga alternativen: Capture Screen, Transfer File, Update OS och Exit Press-to-Test.

Navigera på webbplatsen

Det finns två sätt att navigera på webbplatsen för TI-Nspire™ CX II Connect efter att din räknare har anslutits:

• TI-Nspire™ CX II Connect-logotypen längst upp till vänster på varje sida som länkar till startsidan
• Länkar till varje funktion längst upp till höger på varje sida utom startsidan och sidan ”Let’s get started” (Komma igång)

Obs: Om kalkylatorn är frånkopplad och sedan återansluts (eller om du ansluter en annan kalkylator) omdirigeras du till sidan ”Let’s get started” (Komma igång).