Gestão de registos de sessão

O sistema gera automaticamente os seguintes ficheiros com variáveis separadas por vírgula (csv) e armazena-os na pasta RegistosSessão. Cada vez que iniciar o software TI-Nspire™, os registos são anexados ao registo do dia anterior para manter um registo completo.

• Ficheiro Activities.csv. As atividades realizadas no decorrer das aulas são registadas neste ficheiro.
• Ficheiro ActivityTypes.csv. Este ficheiro é a tabela de consulta utilizada como referência pelo sistema ao gerar um relatório de utilização.
• Ficheiro Attendance.csv. São registadas neste ficheiro as informações de cada estudante que inicia sessão.
• Ficheiro ClassSession.csv. As informações de todas as aulas são registadas neste ficheiro.

Utilização do ficheiro Activities

O sistema regista informações relativas a atividades realizadas no decorrer da aula neste ficheiro. A informação inclui:

• ClassSessionID. O ID da turma único para o programa de subsídios.
• ClassName. O nome da turma tal como está definido no software.
• ActivityTypeID. O tipo de atividade que decorreu durante a aula. A ID corresponde aos tipos de atividade definidos no ficheiro de Tipo de Atividade.
• ActivityDetail. Dados adicionais relativos ao tipo de atividade, caso se encontrem disponíveis.
• ActivityStart. Hora a que começou a atividade.
• ActivityEnd. Hora a que terminou a atividade.
• NumStudent. Número de alunos que participaram nesta atividade.

Utilização do ficheiro ActivityTypes

O ficheiro ActivityTypes é uma tabela de consulta que inclui códigos de identificação de tipos de atividade e uma breve descrição de cada atividade.

ID da atividade

Descrição

SC

Captura de ecrã

CF

Recolher ficheiro

DF

Eliminar ficheiro

SF

Enviar ficheiro

RD

Redistribuir

SP

Guardar no portfólio

CM

Recolher em falta

SM

Enviar em falta

US

Envio não solicitado

LP

Apresentador ao vivo

QP-MC

Consulta rápida - escolha múltipla

QP-OR

Consulta rápida - resposta livre

QP-EQ

Consulta rápida - equações

QP-CE

Consulta rápida - expressão química

QP-EX

Consulta rápida - expressões

QP-IL

Consulta rápida - imagem com etiquetas

QP-IP

Consulta rápida - imagem com ponto(s)

QP-CP

Consulta rápida - pontos de coordenadas

QP-LS

Consulta rápida - listas e folha de cálculo

Utilização do ficheiro Attendance

O sistema regista no ficheiro Attendance as informações de cada aluno que iniciou sessão. A informação inclui:

• Class ID. O ID da turma único para o programa de subsídios.
• Class Name. O nome da turma tal como está definido no software.
• Last Name. Último nome do aluno.
• First Name. Primeiro nome do aluno.
• Date and Time. A data e a hora em que o aluno iniciou sessão. Utilizado para identificar alunos que iniciaram sessão à hora ou atrasados.
• Student ID. A ID do aluno.

Utilização do ficheiro Class Session

O sistema regista as informações de cada aula segundo o ID da turma. As informações incluem:

• ClassSessionID. O ID da turma único para o programa de subsídios.
• ClassName. O nome da turma tal como está definido no software.
• Start. Hora de início da aula registada quando o professor clica em Iniciar aula.
• End. Hora de fim da aula registada quando o professor clica em Terminar aula.
• NumStudent. Número de alunos que iniciaram sessão durante a aula.
• ClassSectionName. Nome da secção da turma.
• QuickPollTotalTime. Tempo que o aluno passou nas Consultas Rápidas.

Gerir ficheiros de registo

Os ficheiros de registo da sessão são geridos automaticamente com base na dimensão do ficheiro sempre que o TI-Nspire™ é desligado. Se a dimensão de qualquer um dos ficheiros for superior a 1 MB durante o encerramento, é criada uma cópia de segurança de cada ficheiro na pasta RegistosSessão com os nomes seguintes:

• Activities-bak.csv
• ActivityTypes-bak.csv
• Attendance-bak.csv
• ClassSession-bak.csv

Nota: Se já existir um ficheiro de cópia de segurança, será substituído por uma versão mais recente.

Da próxima vez que o TI-Nspire™ for ligado, serão criados quatro ficheiros de registo novos e vazios.