Importante para um funcionamento seguro do adaptador AC

Para além da atenção dedicada às normas de qualidade de fabrico dos produtos da TI, a segurança é um fator principal na conceção de todos os produtos. No entanto, o utilizador também é responsável pela segurança. Esta secção lista informações importantes que ajudarão a garantir o seu prazer e a utilização correta deste produto e equipamentos acessórios da TI. Leia-a cuidadosamente antes de operar e utilizar o produto.

Instalação

• Ler e cumprir as instruções: deve ler todas as instruções de segurança e funcionamento antes de utilizar o produto. Cumpra todas as instruções de funcionamento.
• Guardar instruções: deve guardar todas as instruções de segurança e funcionamento para referência futura.
• Prestar atenção aos avisos: cumpra todos os avisos do produto e das instruções de funcionamento.
• Utilizar o adaptador AC recomendado: tem de utilizar o adaptador fornecido com o produto.
• Verificar fontes de alimentação: o adaptador AC do produto da TI tem de ser utilizado com uma tomada AC100V-230V de 50Hz/60Hz. Se não tiver a certeza sobre o tipo de corrente da sua casa, contacte o revendedor ou a empresa de eletricidade local.
• Ter cuidado com as sobrecargas: não sobrecarregue as extensões ou as tomadas de parede, pois tal pode resultar num incêndio ou choque elétrico. As extensões e as tomadas AC sobrecarregadas, os cabos de alimentação gastos, o isolamento partido ou danificado dos fios e as fichas partidas são perigosos. Examine periodicamente o cabo e, se o seu aspeto indicar danos ou um isolamento deteriorado, solicite ao técnico de assistência a substituição do mesmo.
• Proteger os cabos de alimentação: disponha os cabos de alimentação de forma a que não sejam pisados ou esmagados por itens colocados sobre ou contra os mesmos. Tenha especial atenção aos cabos que estejam ligados a fichas e tomadas e examine o ponto em que o cabo de alimentação se liga ao produto da TI.
• Verificar ventilação: as ranhuras e as aberturas da caixa são fornecidas para ventilação, garantindo uma operação fiável do produto da TI e para prevenir o sobreaquecimento deste. Não bloqueie nem cubra estas aberturas. Nunca bloqueie estas aberturas, colocando o produto da TI sobre uma cama, um sofá, um cobertor ou outra superfície similar. Nunca coloque o produto da TI junto ou sobre um radiador, um acumulador térmico ou qualquer outra fonte de calor (incluindo amplificadores). Não coloque o produto da TI numa instalação integrada, como uma estante ou um suporte de equipamento, exceto se tiver uma ventilação adequada.
• Não utilizar acessórios: não utilize acessórios, exceto se forem recomendados pela TI, porque podem provocar problemas elétricos ou incêndios.
• Não utilizar junto à água: não utilize o produto da TI junto de água, como, por exemplo, junto a uma banheira, lavatório ou tanque, numa cave húmida ou junto a uma piscina.
• Não colocar junto a uma fonte de alta temperatura: não utilize o produto da TI junto a uma fonte de calor, como um fogão, uma lareira ou um radiador.
• Ter cuidado na montagem do produto da TI: não coloque o produto da TI numa superfície instável. O produto da TI pode cair, provocando lesões graves a uma criança ou a um adulto, assim como danos graves no produto da TI.
• Não utilizar junto a equipamento médico: não opere o produto junto a equipamento que seja suscetível a interferência elétrica ou utilizado para fins médicos. Não utilize o produto junto a um pacemaker ou a uma área de cuidados de saúde num hospital.

Informações importantes

• Aguarde pelo menos 10 segundos entre desligar e voltar a ligar o produto da TI com o adaptador AC.
• Desligue o produto da tomada de parede cuidadosamente, pois o adaptador AC pode estar quente.

Utilização e manutenção

• Desligar a corrente elétrica antes de limpar: Não utilize produtos de limpeza líquidos ou aerossóis. Utilize um pano húmido para a limpeza.
• Manter objetos afastados das aberturas: nunca introduza nenhum tipo de objeto no produto da TI através das aberturas, como os orifícios de ventilação, pois podem tocar em circuitos de alta tensão e peças de "curto-circuito", que podem provocar um incêndio ou um choque elétrico. Nunca derrame líquidos sobre o produto da TI.
• Proteger contra relâmpagos: desligue o produto da TI durante uma tempestade ou quando não o utilizar durante um longo período de tempo. Retire o adaptador de corrente da tomada e desligue o sistema de cabos. Este procedimento evitará danos no produto da TI devido a relâmpagos e descargas elétricas. Tenha cuidado para não tocar na parte metálica dos cabos ou do produto da TI durante uma tempestade.

Assistência

• Requerer assistência por técnicos qualificados nas Condições listadas abaixo:
- Se a ficha ou o cabo de alimentação estiverem danificados.
- Se for derramado líquido ou caírem objetos dentro do produto.
- Se o produto for exposto a chuva ou água.
- Se o produto não funcionar corretamente de acordo com as instruções de funcionamento.
- Se o produto cair ou a caixa for danificada.
- Quando o produto evidenciar uma grande alteração no funcionamento, como a incapacidade de concluir a verificação automática.
• Requerer verificação de segurança: após a conclusão de qualquer assistência ou reparação ao produto, peça ao técnico de serviço para efetuar as verificações de segurança recomendadas para verificar se o produto está numa condição de funcionamento seguro.