Utilizar Ações matemáticas

As Ações matemáticas estão disponíveis nas páginas Notas, Rascunho e Calculadora.

Quando apresenta o menu de contexto para uma expressão ou equação selecionada, o menu poderá incluir um submenu Ações matemáticas que mostra uma lista de ações disponíveis. Cada ação poderá pedir-lhe parâmetros necessários.

As ações matemáticas específicas apresentadas na lista dependem:

• Do tipo de expressão ou relação.
• O sistema operativo em utilização (numérico, Aritmética Exata ou CAS).
• Quaisquer restrições impostas por uma sessão Press-to-Test ativa.

Exemplo de Ações matemáticas na página Notas

1. Insira uma caixa matemática e introduza a equação x2+3x+1=0 mas não prima ainda a tecla Enter.

2. Apresente o menu de contexto para a equação e selecione Ações matemáticas.
Windows®: clique com o botão direito do rato na equação.
Mac®: mantenha a tecla " premida e clique na equação.
Unidade portátil: Aponte para a equação e prima / b.


Sistema operativo Numeric (Numérico) e Exact Arithmetic (Aritmética Exata)


SO CAS

3. Selecione a ação que pretende efetuar:
- Resolve numericamente para sistemas operativos Numeric (Numérico) e Exact Arithmetic (Aritmética Exata).
- Resolver para SO CAS.

É-lhe pedido que introduza parâmetros. Por exemplo, a Resolução numérica pede as variáveis de interesse, hipótese inicial, limite inferior e limite superior.

4. Introduza um valor para cada parâmetro. Quando estiverem disponíveis opções, pode clicar numa seta para fazer a seleção.


Sistema operativo Numeric (Numérico) e Exact Arithmetic (Aritmética Exata)


SO CAS

5. Clique em OK para construir a expressão concluída e colocá-la na caixa matemática.


Sistema operativo Numeric (Numérico) e Exact Arithmetic (Aritmética Exata)


SO CAS

6. Prima Enter para concluir a ação.


Sistema operativo Numeric (Numérico) e Exact Arithmetic (Aritmética Exata)


SO CAS

7. Para uma exploração melhor, arraste através da caixa matemática para selecionar x2+3·x+1. Não inclua a parte "=0".


Sistema operativo Numeric (Numérico) e Exact Arithmetic (Aritmética Exata)


SO CAS

8. Apresente o menu de contexto para o texto selecionado, selecione Math (Matemática) Actions (Ações matemáticas) > Find (Encontrar) Raízes do polinómioe prima a tecla Enter para concluir a ação.

A ação e respetivo resultado são mostrados numa nova caixa matemática.


SO numérico


Apenas sistemas operativos Aritmética Exata e CAS

Sugestões sobre Utilizar ações matemáticas na página Notas

▶ Para uma versão anteriormente avaliada, clique na expressão e, em seguida, apresente o respetivo menu de contexto.

Quando seleciona uma ação, a mesma substitui a expressão.

▶ Para um resultado apresentado, clique no resultado e, em seguida, apresente o respetivo menu de contexto.

Quando seleciona uma ação, a mesma aparece numa nova caixa matemática.

▶ Para uma parte de uma expressão ou resultado, selecione a parte e, em seguida, apresente o menu de contexto.

Quando seleciona uma ação, a mesma aparece numa nova caixa matemática.