Ver o histórico de teclas premidas

Por predefinição, o painel Histórico de teclas premidas abre-se por baixo do ecrã da unidade portátil quando inicia o Apresentador ao vivo.

• À medida que as teclas são premidas durante a apresentação ao vivo, aparecem no painel Histórico de teclas premidas.
• À medida que as teclas são premidas, estas são apresentadas da esquerda para a direita e depois de cima para baixo.
• Se o apresentador premir a mesma tecla mais do que uma vez, cada pressão de tecla repetida é mostrada no painel Histórico de teclas premidas. Se o apresentador premir sem soltar uma tecla (como ao mover o cursor), a tecla é registada apenas uma vez.
• Pode copiar as teclas capturadas no painel Histórico de teclas premidas para a área de transferência e colar as imagens noutro documento. Do mesmo modo, também pode limpar o painel Histórico de teclas premidas. (Os alunos não o podem fazer.)
• Em sessões de apresentação ao vivo longas, as teclas premidas podem expandir-se para além da área de apresentação. Quando isso acontece, surge uma barra de deslocamento para que possa rever todas as teclas premidas durante a sessão.

Ocultar o histórico de teclas premidas

▶ Para ocultar o painel Histórico de teclas premidas, anule a selecção de Mostrar histórico de teclas premidas.

O painel Histórico de teclas premidas fecha-se.

Mostrar o histórico de teclas premidas

▶ Se o painel Histórico de teclas premidas estiver ocultado, clique na caixa de verificação para seleccionar Mostrar histórico de teclas premidas.
• Se a unidade portátil for mostrada, o painel Histórico de teclas premidas abre-se por baixo do ecrã da unidade portátil do apresentador.
• Se a unidade portátil for ocultada, o painel Histórico de teclas premidas é apresentado no painel à esquerda do ecrã da unidade portátil do apresentador.

Copiar o histórico de teclas premidas

Pode copiar as teclas capturadas no painel Histórico de teclas premidas para a área de transferência e colar as imagens num documento Microsoft® Word ou numa apresentação PowerPoint.

1. No painel Histórico de teclas premidas, seleccione as teclas que pretende copiar.
2. Seleccione Editar > Copiar ou prima Ctrl + C (Macintosh®: “ + C).

As imagens das teclas são copiadas para a área de transferência.

Limpar o histórico de teclas premidas

Para limpar o painel Histórico de teclas premidas:

▶ Seleccione Ver > Apresentador ao vivo > Limpar o histórico de teclas premidas.

As teclas apresentadas no painel Histórico de teclas premidas são removidas.