Atualizar o SO numa Unidade portátil conetada

Nota: Para evitar perder dados não guardados, feche todos os documentos na unidade portátil antes de atualizar o sistema operativo.

1. Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
2. Na Caixa de ferramentas dos documentos, clique no separador Explorador de conteúdos para apresentar as unidades portáteis conetadas.
3. Selecione a unidade portátil que está a atualizar.
4. No menu Ajuda, selecione Procurar atualizações do SO.
• Se o sistema operativo estiver atualizado, é apresentada uma mensagem de confirmação.

• Se o sistema operativo não estiver atualizado, o software TI-Nspire™ solicita-lhe que instale nesse momento o SO mais recente. Se o ficheiro atualizado do SO não estiver logo disponível no seu computador, pode escolher uma localização para o mesmo.

5. Clique em Continuar e siga as indicações para instalar o SO na unidade portátil ou clique em Fechar para cancelar.

Quando a atualização estiver concluída, a unidade portátil reinicia automaticamente.