Apêndice A: Categorias e unidades de conversão

A tabela seguinte lista categorias e as suas respetivas unidades disponíveis no Assistente de conversão de unidades. Quando as unidades são coladas na linha de entrada, são adicionados travessões (_) antes do nome de cada unidade para diferenciar a unidade de outras variáveis. Por exemplo:

_cm_m
_km/_hr_m/_s
_¡C_¡F

 

Categoria

Unidades

Comprimento

Å (Angstrom)

au (unidade astronómica)

cm (centímetro)

dm (decímetro)

fath (braça)

fm (fermi)

ft (pé)

in (polegada)

km (quilómetro)

ltyr (ano-luz)

m (metro)

mm (mícron)

mi (milha)

mil (1/1000 polegada)

mm (milímetro)

nm (nanometro)

Nmi (milha náutica)

pc (parsec)

rod (rod)

yd (jarda)

Área

acre (acre)

are (área)

cm2

dm2

ft2

ha (hectare)

in2

km2

m2

mi2

mm2

yd2

Volume

cm3

cup (chávena)

dm3

ft3

floz (onça de líquido EUA)

flozUK (onça líquida britânica)

gal (galão dos EUA)

gallUK (galão britânico)

in3

l (litro)

m3

ml (mililitro)

pt (quartilho)

qt (quarto)

tbsp (colher de sopa)

tsp (colher de chá)

yd3

Hora

day (dia)

hr (hora)

min (minuto)

ms (milissegundo)

ms (microsegundo)

ns (nanossegundo)

s (segundo)

week (semana)

yr (ano)

Velocidade

pés/min

pés/s

knot (nó)

km/h

km/min

km/s

m/s

mi/h

mi/min

mi/s

Temperatura

¡C (Celsius)

¡F (Fahrenheit)

K (Kelvin)

¡R (Rankine)

Massa

amu (unidade de massa atómica)

gm (grama)

kg (quilograma)

lb (libra)

mg (miligrama)

mton (tonelada métrica)

oz (onça)

slug (slug)

ton (ton. longa)

tonUK (ton longa)

mg (micrograma)

Força

dyne (dyne)

kgf (quilograma de força)

lbf (libra de força)

N (newton)

tonf (ton força)

Energia

BTU (unidade térmica britânica)

cal (caloria)

erg (erg)

eV (elétro-volt)

ftlb (libra-pé)

J (joule)

kcal (quilocaloria)

kJ (quilojoule)

kgf*m

kWh (quilowatt-hora)

latm (atmosfera litro)

Potência

hp (horsepower)

kW (quilowatt)

PS (cavalos métricos)

W (watt)

Pressão

atm (atmosfera)

bar (bar)

hPa (hectopascal)

inH2O (polegadas de água)

inHg (polegadas de mercúrio)

kPa (quilopascal)

kgf/cm2

lbf/in2

mbar (milibar)

mmH2O (milímetros de água)

mmHg (milímetros de mercúrio)

N/m2

Pa (pascal)

psi (libras por polegada quadrada)

torr (milímetros de mercúrio)