Executar programas e avaliar funções

Depois de definir e guardar um programa ou uma função, pode utilizá-lo a partir de uma aplicação. Todas as aplicações podem avaliar funções, mas apenas as aplicações Calculadora e Notas podem executar programas.

As instruções de programação são executadas por ordem sequencial (embora alguns comandos possam alterar o fluxo do programa). A saída, se existir, aparece na área de trabalho da aplicação.

A execução do programa continua até atingir a última instrução ou um comando de Stop.
A execução da função continua até atingir um comando de Retroceder.

Executar um programa ou uma função a partir do Editor de Programa

1. Assegure que tem um programa ou função definidos e que o Editor do Programa é a área de trabalho ativa.
2. Toque em Ferramentas e selecione Verificar sintaxe e guardar > Executar.

Irá automaticamente:

verificar a sintaxe e armazenar o programa ou função,
colar o nome do programa ou da função na primeira linha disponível da página da Calculadora.

3. Se a função ou o programa requererem que o utilizador forneça um ou mais argumentos, escreva os nomes dos valores ou das variáveis entre parêntesis.
4. Toque em enter.

Nota: Também pode executar um programa ou função nas aplicações Calculadora ou Notas escrevendo o nome do programa entre parêntesis e quaisquer argumentos requeridos e premindo enter.