Python-moduler

TI-Nspire™ Python inneholder følgende moduler:

Standardmoduler

TI-moduler

Matematikk (math)

Tilfeldig (random)

Kompleks matematikk (cmath)

Tid (time)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI Image (ti_image)

Merk: Hvis du har eksisterende Python-programmer opprettet i andre Python-utviklingsmiljøer, kan det hende du må redigere dem for å kjøre på TI-Nspire™ Python-løsningen. Moduler kan bruke forskjellige metoder, argumenter og rekkefølge for metoder i et program sammenlignet med TI-modulene. Vær generelt oppmerksom på kompatibilitet ved bruk av en hvilken som helst versjon av Python og Python-moduler.

Når du overfører Python-programmer fra en plattform som ikke er fra TI til en TI-plattform ELLER fra ett TI-produkt til en annen, husk:

• Programmer som bruker kjernespråkfunksjoner og standardbiblioteker (math, random osv.) kan porteres uten endringer.
• Programmer som bruker plattformspesifikke biblioteker, f.eks. matplolib for PC eller TI-moduler, vil kreve redigering før de kjøres på en annen plattform. Dette kan være tilfelle selv mellom TI-plattformer.

Som med enhver versjon av Python må du inkludere importer for å bruke funksjoner, metoder eller konstanter i en gitt modul. For å utføre cos()-funksjonen fra math-modulen, bruker du for eksempel følgende kommandoer:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

For en liste over menyer med elementer og beskrivelser, se avsnittet Menykart.