Kjøre programmer og behandle funksjoner

Når du har definert og lagret et program eller en funksjon, kan du bruke den fra en applikasjon. Alle applikasjoner kan behandle funksjoner, men bare applikasjonene Kalkulator og Notes kan kjøre programmer.

Programutsagnene utføres i sekvensrekkefølge (selv om noen kommandoer endrer programflyten). Resultatet, hvis aktuelt, vises i arbeidsområdet til applikasjonen.

Utførelsen av programmet fortsetter inntil det når det siste uttrykket eller en Stopp-kommando.
Utførelsen av funksjonen fortsetter inntil den når en Retur-kommando.

Kjøre et program eller en funksjon fra Programeditor

1. Pass på at du har definert et program eller en funksjon, og at Programeditor er det aktive arbeidsområdet.
2. Trykk på Verktøy og velg Kontroller syntaks og Lagre > Kjør.

Dette vil automatisk:

kontrollere syntaksen og lagre programmet eller funksjonen,
lime inn program- eller funksjonsnavnet på den første tilgjengelige linjen på Kalkulator-siden.

3. Hvis programmet eller funksjonen krever at du oppgir ett eller flere argumenter, skriver du inn verdiene eller variabelnavnene i parentes.
4. Trykk på enter.

Merk: Du kan også kjøre et program eller en funksjon i Kalkulator-eller Notat-applikasjonen ved å skrive inn navnet på programmet i parentes samt eventuelle nødvendige argumenter og trykke på enter.