De testmodus openen door beperkingen te kiezen

Opmerking: Dit geldt voor de TI-Nspire™ CX- en TI-Nspire™ CX CAS-software, behalve waar anders vermeld. Als u al een examencode hebt, kunt u de methode ​Examencode invoeren gebruiken.

1. Selecteer Bestand > Testmodus > Beperkingen testmodus kiezen.

Hiermee wordt het dialoogvenster Configuratie Testmodus geopend.

2. Selecteer in de lijst Standaardhoek de hoekeenheid die u wilt gebruiken. Beschikbare eenheden zijn graden en radiaal.
3. Selecteer de CAS-modus die u wilt gebruiken. (alleen TI-Nspire™ CX CAS Student Software)
• Aan schakelt CAS-functies en symboolmanipulatie in.
• Door Exacte berekeningen worden er exacte uitkomsten in de vorm van echte breuken, p, en wortels ‡ mogelijk gemaakt.
• Uit schakelt CAS en exacte uitkomsten uit.
4. Selecteer de Exacte berekeningen die u wilt gebruiken. (TI-Nspire™ CX Student Software alleen met het geselecteerde type TI-Nspire™ CX II-T-rekenmachine)
• Als u Aan selecteert, worden er exacte uitkomsten in de vorm van echte breuken, p, en wortels ‡ mogelijk gemaakt.
• Uit schakelt exacte uitkomsten uit.
5. Klik op elk selectievakje om deze te markeren of om de markering te verwijderen.

Klik op het vakje Alles selecteren/deselecteren om snel alle beperkingen te selecteren of te wissen.

In het gedeelte Testmodus code wordt de code automatisch bijgewerkt op basis van uw selecties.

Opmerking: Raadpleeg voor een gedetailleerde lijst met beperkingen Beperkingen van Testmodus begrijpen.

6. (Optioneel) De huidige instellingen opslaan als een configuratie met naam:
a) Klik op Opslaan.
b) Typ een naam in het dialoogvenster Configuratie opslaan.
c) Klik op Opslaan.
7. Klik op Testmodus openen.
• Als er open documenten of screenshots zijn, wordt u gevraagd om deze op te slaan.
• Het softwarevenster maximaliseert tot de volledige grootte van uw scherm en opent een nieuw document.
• Reeds bestaande klembord- en TI-Nspire™ Kladblokgegevens worden verwijderd.
• Een groene titelbalk geeft aan dat de software in de examenstand staat. Het toont de configuratienaam (indien van toepassing), de examencode, de CAS- of Exacte berekeningen-modusstatus (indien van toepassing), de tijd die is verstreken tijdens de examensessie, het informatiepictogram en de knop Afsluiten.