De Examenstand openen met een examencode

Opmerking: Dit geldt alleen voor TI-Nspire™ CX  II-rekenmachines. U kunt een examencode verkrijgen door de methode Beperkingen kiezen te gebruiken of door de rekenmachine voor te bereiden in de TI-Nspire™ Premium Docentensoftware (zie de paragraaf  Rekenmachines op afstand voorbereiden in die handleiding).

1. Zorg ervoor dat de rekenmachine uitgeschakeld is.
2. Druk op de toetsen d c en houd deze ingedrukt.

Laat de toetsen niet los totdat het scherm Examenstand verschijnt.

Opmerking: Dit wordt ook weergegeven na het herstellen van de fabrieksinstellingen of het opnieuw opstarten van de rekenmachine.

3. Voer uw achtcijferige examencode in.

Als de code geldig is, wordt een groen vinkje weergegeven.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de TI Factory Default Code 0001-6382 gebruikt.

4. Druk op Volgende.

Het scherm Samenvatting wordt weergegeven.

Scrol om de beperkingen te bekijken of druk op Terug om een andere code in te voeren.

5. Druk op Starten om naar de Examenstand te gaan.

Na het opnieuw opstarten wordt het scherm Samenvatting weergegeven.

6. Druk op OK om het examen te starten.

Notities

• Wanneer de code is gevalideerd, wordt deze opgeslagen. De code wordt weergegeven wanneer het dialoogvenster Examenstand-code invoeren opnieuw wordt opgeroepen.
• Dezelfde examencodes worden gebruikt voor alle TI-Nspire™ CX II CAS-, TI-Nspire™ CX II- en TI-Nspire™ CX II-T-rekenmachines. De CAS- en Exacte berekeningen-modus worden waar nodig genegeerd.