Grafieken & Meetkunde-instellingen wijzigen

Grafieken & Meetkunde-instellingen regelen hoe informatie wordt weergegeven in geopende opgaven en in daaropvolgende nieuwe opgaven. Wanneer u Grafieken & Meetkunde-instellingen verandert, worden deze instellingen de standaardinstellingen voor al het werk in deze toepassing.

Voer de volgende stappen uit om de toepassingsinstellingen voor grafieken en meetkunde aan te passen.

1. Creëer een nieuw grafieken & meetkunde-document of open een bestaand document.
2. Klik in de Documenten-toolbox op om het toepassingenmenu van Grafieken & Meetkunde te openen.
3. Klik op Instellingen > Instellingen.

Het dialoogvenster Grafieken & Meetkunde instellingen wordt geopend.

4. Druk op Tab of gebruik de muis om door de lijst met instellingen te lopen. Klik op ¢ om de uitrollijst te openen en de beschikbare waarden voor iedere instelling te bekijken.

Veld

Waarden

Cijfers weergeven

• Auto
• Drijvend
• Zwevend1 - Zwevend12
• Vast0 - Vast12

Grafiekhoek

• Auto
• Radialen
• Graden
• Decimale graden

Meetkundehoek

• Auto
• Radialen
• Graden
• Decimale graden
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer of deselecteer  een keuzevakje om een optie in of uit te schakelen.

 

Selectievakje

Werking wanneer geselecteerd

Plotlabels automatisch verbergen

Plotlabels worden alleen weergegeven wanneer ze worden geselecteerd, vastgepakt of wanneer u er met de cursor overheen gaat.

Eindwaarden assen weergeven

Er wordt een numeriek label weergegeven bij de kleinste en grootste waarde die zichtbaar zijn op een as.

Tooltips voor functiemanipulatie weergeven

Geeft handige informatie weer wanneer u functiegrafieken manipuleert.

Automatisch een interessant punt zoeken

Geeft nulpunten, minima en maxima voor functiegrafieken en objecten weer tijdens het volgen van functiegrafieken.

7. Kies één van de volgende opties:
• Klik op OK om de instellingen toe te passen op het open document en op Scratchpad en deze standaard te maken voor nieuwe toepassingen van grafieken en meetkunde.
• Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten zonder veranderingen aan te brengen.