Grafieken & Meetkunde-instellingen aanpassen

Grafieken & Meetkunde-instellingen regelen hoe informatie wordt weergegeven in geopende opgaven en in daaropvolgende nieuwe opgaven. Wanneer u toepassingsinstellingen aanpast, worden uw selecties de standaardinstellingen voor uw werk in de Grafieken & Meetkunde-toepassingen.

Voer de volgende stappen uit om de Grafieken & Meetkunde-instellingen te veranderen en van deze instellingen de standaardinstellingen te maken voor alle nieuwe Grafieken & Meetkunde-documenten en het Rekenkladblok.

1. Open een document met een geactiveerde Grafieken- of Meetkunde-toepassing.
2. Druk op b 9 (b > Instellingen).

Het dialoogvenster Grafieken & Meetkunde instellingen wordt geopend.

3. Druk op e om door de lijst met instellingen te lopen. Klik op ¢ om de vervolgkeuzelijst te openen om de waarden voor elke instelling te bekijken.

Veld

Waarden

Cijfers weergeven

Auto

Drijvend

Zwevend1 - Zwevend12

Vast0 - Vast12

Grafiekhoek

Auto

Radialen

Graden

Decimale graden

Meetkundehoek

Auto

Radialen

Graden

Decimale graden

Rooster

Geen raster

Puntraster

Raster met lijnen

4. Druk op de toetsen ¤ om de waarden weer te bekijken en druk dan op x of · om een waarde te selecteren.
5. Selecteer of deselecteer in de onderste helft van het dialoogvenster een keuzevakje om een optie in of uit te schakelen.

Selectievakje

Werking wanneer geselecteerd

Plotlabels automatisch verbergen

Plotlabels worden alleen weergegeven als u met de cursor over een plot beweegt of als de plot geselecteerd of gepakt wordt.

Eindwaarden assen weergeven

Toont een numeriek label bij de kleinste en grootste waarde die zichtbaar zijn op een as.

Tooltips voor functiemanipulatie weergeven

Geeft handige informatie weer bij het manipuleren van functiegrafieken.

Automatisch interessante punten zoeken

Geeft nulpunten, minima en maxima voor functiegrafieken en objecten weer tijdens het volgen van functiegrafieken.

Hoeken van geometrische driehoeken dwingen tot gehele getallen.

Beperkt de hoeken van een driehoek tot waarden met gehele getallen terwijl u de driehoek maakt of bewerkt. Deze instelling geldt alleen in de geometrische weergave met de geometrische hoekeenheid ingesteld op graden of decimale graden. Niet van toepassing op analytische driehoeken in grafiekweergave of op analytische driehoeken in het analysevenster of de geometrische weergave. Deze instelling heeft geen gevolgen voor bestaande hoeken, en is niet van toepassing bij het bouwen van een driehoek op basis van eerder ingevoegde punten. Deze instelling is standaard niet geselecteerd.

punten labelen

Geldt voor labels (A, B, ..., Z, A1, B1, en zo verder) tot punten, lijnen en hoekpunten van geometrische vormen terwijl u ze tekent. De labelrij begint bijA voor elke pagina in een document. Deze instelling is standaard niet geselecteerd.

Opmerking: Als u een nieuw object maakt dat gebruik maakt van bestaande niet-gelabelde punten, dan worden die punten niet automatisch gelabeld in het uitgevoerde object.

6. Kies één van de volgende opties:
• Om de instellingen alleen op het geopende document toe te passen klikt u op OK.
• Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten zonder veranderingen aan te brengen.