De eenheden Conversie-assistent gebruiken

In elke toepassing waar wiskundige invoer is toegestaan, kunt u eenheden converteren met behulp van de Eenheden Conversie-assistent. Dit kan helpen om syntaxfouten te verminderen door automatisch de eenheden voor u in te laten voeren.

Voorbeeld: Reken 528 minuten om naar uren. De gewenste uitdrukking is 528•_min►_hr.

1. Typ 528 in op de invoerregel.
2. Klik in de tab Utilities op de Unit Conversions balk.

Rekenmachine: Druk op k 3.

3. Klik op de Open knop naast de Conversion Assistant.

Rekenmachine: Druk op ·.

Het dialoogvenster Unit Conversion Assistant verschijnt:

4. Klik op de lijst Category (categorieën) en selecteer Time​ (tijd).

Rekenmachine: Scroll naar de categorie Time​ (tijd) en druk op ·.

5. Klik op de lijst From​ (van) en selecteer min (minute)​ (minuut).

Rekenmachine: Scroll naar min (minute) en druk op ·.

Opmerking: U kunt Use existing unit​ (gebruik bestaande eenheid) onderaan de lijst selecteren als u al een eenheid hebt ingevoerd. In dit voorbeeld heeft u wellicht al 528•_min ingevoerd.

6. Klik op de lijst To (naar) en selecteer hr (hour)​ (uur).

Rekenmachine: Scroll naar hr (hour) en druk op ·.

7. Klik op OK om _min►_hr in de invoerregel te plakken.
8. Druk op Enter om de uitdrukking uit te werken.

Rekenmachine: Druk op ·.

Opmerking:

• De laatste selecties van Categorie, Van en Naar worden bewaard tot:
- De software wordt gesloten en opnieuw geopend (bureaublad)
- De rekenmachine wordt ge-reset
- De taal wordt gewijzigd, of de app is verwijderd of geüpdatet (iPad)
• Als u een conversie invoert in een tekstveld van Notities, wordt automatisch een Wiskunde-vak aangemaakt.
• Als u een conversie invoert op een lege regel in de Rekenmachine, wordt Ans automatisch voor de conversie ingevoegd.