Menu met Built-ins (inbouwprogramma's)

functies

object

matrix

def function():

Definieert een functie afhankelijk van gespecificeerde variabelen.

return

Definieert de waarde die door een functie wordt geproduceerd.

 

Besturing

object

matrix

if..

Voorwaardelijke verklaring.

if..else..

Voorwaardelijke verklaring.

if..elif..else..

Voorwaardelijke verklaring.

voor index in reeks waarden (grootte):

Herhaalt (itereert) over een reeks waarden.

voor index in reeks waarden (start, stop):

Herhaalt (itereert) over een reeks waarden.

voor index in reeks waarden (start, stop, stap):

Herhaalt (itereert) over een reeks waarden.

voor index in lijst:

Herhaalt voor de elementen van de lijst.

while..

Voert opdrachten uit in een blok programmacode totdat een voorwaarde wordt uitgewerkt naar Onwaar.

elif:

Voorwaardelijke verklaring.

else:

Voorwaardelijke verklaring.

 

Ops

object

matrix

x=y

Stelt de waarde van de variabele in.

x==y

Plakt 'is gelijk aan' (==) vergelijkingsoperator.

x!=y

Plakt 'is niet gelijk aan' (!=) vergelijkingsoperator.

x>y

Plakt groter dan (>) vergelijkingsoperator.

x>=y

Plakt groter dan of gelijk aan (>=) vergelijkingsteken.

x<y

Plakt kleiner dan (<) vergelijkingsteken.

x<=y

Plakt kleiner dan of gelijk aan (<=) vergelijkingsteken.

en

Plakt and (en) logische operator.

of

Plakt or (of) logische operator.

niet

Plakt not (niet) logische operator.

Waar

Plakt True (waar) booleaanse waarde.

Onwaar

Plakt False (onwaar) booleaanse waarde.

 

Lijsten gedefinieerd

object

matrix

[]

Plakt rechte haken ([]).

list()

Zet een rij om in lijst" type."

len()

Geeft de som van de elementen in een lijst.

max()

Geeft de maximumwaarde in de lijst.

min()

Geeft de maximumwaarde in de lijst.

.append()

De opdracht voegt een element toe aan een lijst.

.remove()

De opdracht verwijdert de eerste instantie van een element uit een lijst.

range(start,stop,step)

Geeft een reeks getallen.

voor index in reeks waarden (start, stop, stap)

Wordt gebruikt om over een reeks waarden (bereik) te herhalen (itereren).

.insert()

De opdracht voegt een element toe op de gespecificeerde positie.

.split()

De opdracht geeft een lijst weer met elementen gescheiden door gespecificeerd scheidingsteken.

sum()

Geeft de som van de elementen in een lijst.

sorted()

Geeft een gesorteerde lijst.

.sort()

De opdracht sorteert een lijst.

 

Type

object

matrix

int()

Geeft een geheel deel.

float()

Geeft een waarde met drijvende komma.

round(x, ndigits)

Geeft een getal met drijvende komma dat afgerond is met het gespecificeerde aantal cijfers.

str()

Geeft een string (tekenreeks).

complex()

Geeft een complex getal.

type()

Geeft het type object.

 

I/O

object

matrix

print()

Geeft argument weer als tekenreeks.

input()

Vraagt de gebruiker om iets in te vullen.

eval()

Werkt een uitdrukking uit die als een tekenreeks wordt weergegeven.

.format()

De opdracht formatteert de gespecificeerde tekenreeks.