Python-modules

TI-Nspire™ Python bevat de volgende modules:

Standaardmodules

TI-modules

Wiskunde (math)

Random (random)

Complex Math (cmath)

Time (time)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI Image (ti_image)

Opmerking: Als u bestaande Python-programma's hebt die zijn gemaakt in andere Python-ontwikkelomgevingen, moet u ze mogelijk bewerken om ze in de TI-Nspire™ Python-omgeving te laten uitvoeren. Modules kunnen verschillende methoden, argumenten en volgordes van methoden in een programma gebruiken in vergelijking met de TI-modules. Wees in het algemeen bewust van compatibiliteit bij het gebruik van een willekeurige versie van Python- en Python-modules.

Wanneer u Python-programma's overzet van een niet-TI-platform naar een TI-platform OF van het ene TI-product naar het andere, vergeet dan het volgende niet:

• Programma's die kerntaalfuncties en standaardbibliotheken (libs) gebruiken (wiskunde, willekeurig, enz.) kunnen zonder wijzigingen worden overgezet.
• Programma's die platformspecifieke bibliotheken gebruiken, zoals matgraplib voor PC- of TI-modules, vereisen bewerkingen voordat ze kunnen worden uitgevoerd op een ander platform. Dit kan zelfs tussen TI-platformen het geval zijn.

Zoals bij elke versie van Python moet u imports opnemen om functies, methoden of constanten te gebruiken die in een bepaalde module zijn opgenomen. Gebruik bijvoorbeeld de volgende opdrachten om de functie cos() uit de module math uit te voeren:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

Voor een lijst met menu's met hun items en beschrijvingen, zie het Menukaart hoofdstuk.