Gebruiken van een weergegeven QR Code®

Een QR Code® is een afbeelding die informatie opslaat, zoals het adres van een website of een TI-Nspire™ document, in de vorm van een patroon van kleine vierkantjes.


Web adres http://education.ti.com opgeslagen als een a QR Code®.

Auteurs van TI-Nspire™ documenten kunnen een QR Code® op elke Notes pagina invoegen of plakken. Gebruikers die het document met de TI-Nspire™ App voor iPad® bekijken kunnen regelen dat de app de code rechtstreeks van de pagina scant en linkt naar het bijbehorende doel. Lua scripts kan ook een QR-Code® weergeven die u binnen de app kunt scannen.

Een QR Code® scannen op een Notes pagina of Lua Script

Gebruik deze procedure om een weergegeven QR Code® te scannen en te linken naar het doel :

1. Indien nodig, scrolt u in Notes om ervoor te zorgen dat slechts één afgebeelde code zichtbaar is op uw scherm.

Opmerking: De afbeelding moet volledig zichtbaar zijn; de software zal alleen het weergegeven deel van de pagina scannen.

2. Tik op de Camera op de werkbalk, en kies Scan QR Code® van pagina.

- Als het doel een TI-Nspire™ document (.tns bestand) is, zal de app het bestand automatisch downloaden, opslaan, uw huidige document sluiten, en het gedownloade document openen.
- In elk ander geval, zal de app uw webbrowser openen om naar het doel te gaan.

Een QR Code® invoegen op een Notes pagina

U kunt afbeeldingen met een QR Code® toevoegen aan een Notes pagina. Eén afbeelding per pagina is het beste voor een betrouwbare scan.

1. Genereer de afbeelding met behulp van een online code generator of een code-generator app. U moet de URL van het doel aanleveren.
2. Kopieer de gegenereerde afbeelding naar het klembord, of sla het op als een foto.
3. Geef uw Notes pagina weer en gebruik de methode die van toepassing is voor het toevoegen van de afbeelding:
- Als u de afbeelding naar het klembord gekopieerd heeft, houdt dan de locatie op de pagina ingedrukt en selecteer Plak.
- Als u de afbeelding opgeslagen heeft als een foto, plaatst u de tekstcursor op de pagina, tikt u op de Camera  in de werkbalk en selecteert u Foto invoegen.

De QR Code® verschijnt op de Notes pagina met 'handvatten' om de afmetingen ervan aan te passen.

Opmerking: Voor optimaal scannen, moet u het formaat of de vorm van de afbeelding niet veranderen.

4. (Optioneel) neem een aanwijzing op voor die gebruikers van uw document die misschien niet weten hoe ze de code moeten gebruiken.

5. Controleer dat de code geldig is door deze te testen met de Scan QR Code® van de pagina functie.