Moduli Python

TI-Nspire™ Python include i seguenti moduli:

Moduli standard

Moduli TI

Matematica (math)

Casuale (random)

Matematica complessa (cmath)

Tempo (time)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI Image (ti_image)

Nota: Se sono stati già creati programmi Python in altri ambienti di sviluppo Python, potrebbe essere necessario modificarli per eseguire la soluzione TI-Nspire™ Python. I moduli possono utilizzare metodi, argomenti e ordini di metodi diversi in un programma rispetto ai moduli TI. In generale, prestare attenzione alla compatibilità quando si utilizzano versioni di Python e i moduli Python.

Quando si trasferiscono i programmi Python da una piattaforma non TI a una piattaforma TI OPPURE da un prodotto TI a un altro, ricordare che:

• I programmi che utilizzano funzionalità di lingua fondamentali e librerie standard (matematica, casuale, ecc.) possono essere trasferiti senza modifiche.
• I programmi che utilizzano librerie specifiche della piattaforma come matplotlib per moduli PC o TI richiederanno modifiche prima di poter essere eseguiti su una piattaforma diversa. Ciò può essere vero anche tra le piattaforme TI.

Come per qualsiasi versione di Python, sarà necessario includere le importazioni per utilizzare le funzioni, i metodi o le costanti contenuti in un determinato modulo. Ad esempio, per eseguire la funzione cos() dal modulo di matematica, utilizzare i seguenti comandi:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

Per un elenco dei menu con le relative voci e descrizioni, consultare la sezione Mappa dei menu.