Cómo configurar las opciones de vista en Capturar clase

Tiene varias opciones para optimizar la vista de las pantallas para capturar clase, incluyendo:

Cambiar entre una vista en mosaicos y una vista de galería.
Cómo comparar pantallas seleccionadas en una vista de lado a lado.
Refrescar la vista conforme sea necesario o configurar la característica de autorrefrescar para refrescar en forma automática la vista en intervalos de tiempo determinados.
Usar el zoom de acercamiento o alejamiento para aumentar o disminuir el tamaño de las pantallas capturadas en la ventana. Usted también puede seleccionar el porcentaje al que se aumentará o disminuirá el tamaño de la pantalla.
Mostrar u ocultar los nombres de los estudiantes.
Brinda acceso a las opciones del Presentador en Vivo. Para obtener más información, consulte Cómo usar el Presentador en Vivo.