Definieren von Variablen

Jeder Teil oder jedes Attribut eines Objekts oder einer Funktion, der bzw. das innerhalb einer Applikation erstellt wird, kann als Variable gespeichert werden. Beispiel von Attributen, die zu Variablen werden können:

• Fläche eines Rechtecks
• Radius eines Kreises
• In einer Arbeitsblattzelle enthaltener Wert
• Inhalt einer Zeile oder Spalte in einem Arbeitsblatt
• Funktionsausdruck

Wenn Sie eine Variable erstellen, wird sie im Speicher abgelegt.

Variablentypen

Sie können die folgenden Datentypen als Variable speichern:

Datentyp

Beispiele

Ausdruck

2.54

1.25E6

2p

xmin/10

2+3i

(x-2)2

Liste

{2, 4, 6, 8}

{1, 1, 2}

{„rot“, „blau“, „grün“}

Matrix

Dies kann eingegeben werden als: [1,2,3;3,6,9]

Zeichenkette

„Hallo“

„xmin/10“

„Die Antwort lautet:“

Funktion, Programm

myfunc( arg )

ellipse( x, y, r1, r2)

Messung

Fläche

Umfang

Länge

Steigung

Winkel