Indstille visningsindstillinger i Fang klasse
Du har flere indstillinger til at optimere visningen af hentede klasseskærmbilleder, inkl.:
| • | Skift mellem Side om side-visning og galleri-visning. |
| • | Sammenligning af markerede skærmbilleder i side-om-sidevisning. |
| • | Opdatering af visningen efter behov eller indstilling af automatisk opdateringsfunktion, der automatisk opdaterer visningerne med tidsbestemte mellemrum. |
| • | Zoom ind eller ud for at øge eller formindske størrelsen af de hentede skærmbilleder i vinduet. Du kan også vælge den procent, hvormed skærmbilledet forstørres eller formindskes. |
| • | Vise eller skjule elevnavne. |
| • | Adgang til indstillinger for Live Presenter. Flere oplysninger findes i Sådan anvendes Live Presenter-funktionen. |
Når du henter skærmbillederne på elevernes skærme, er standardvisningen Side om side for Klasseskærmbilleder. Ved at skifte til gallerivisning får du en forstørret visning af et markeret skærmbillede. Miniaturevisning af alle hentede skærmbilleder vises i venstre vindue, hvor du kan søge efter og vælge skærmbilleder.
Sådan skifter du mellem Side om side- og Gallerivisning:
| ▶ | Klik på Visning , og klik så på Galleri eller Side om side. |
− eller −
| ▶ | Fra menuen Visning vælges Galleri eller Side om side. |
− eller −
| ▶ | Du får Gallerivisning ved at trykke på Ctrl + G. (Maci®: “ + G). Du får Side om side-visning ved at trykke på Ctrl + T (Mac®:“ + T). |
I Gallerivisning vises billeder af de hentede skærmbilleder i en kolonne i venstre side af denne visning. Der vises en forstørret visning af et markeret skærmbillede i højre vindue.
| • | Hvis du vælger flere miniaturer til visning i venstre vindue, vises de i højre vindue. |
| • | Hvis du vælger mere end fire miniaturer, kan du se de ekstra skærmbilleder ved at rulle ned gennem højre vindue. |
| • | Hvis du har valgt at vise elevnavne, centreres navnene under hver enkelt elevs hentede skærmbillede. |
| • | Zoom-funktionerne deaktiveres i gallerivisning. |
| • | Skærmbilledernes rækkefølge kan ændres i Gallerivisning. |
| • | Bredden på miniaturevinduet kan ikke ændres. |
Ændring af rækkefølgen af hentede skærmbilleder i én visning (Side om side eller Galleri) ændrer det automatisk i den anden visning.
| ▶ | I Side om side-visning trækkes skærmbilledet til dens nye placering. |
| ▶ | I Gallerivisning trækkes skærmbilledets miniature op eller ned til dens nye placering. |
Når du trækker, viser en lodret bjælke det punkt, hvor skærmbilledet vil blive indsat.
Bemærk: Tryk på Esc for at annullere trækket, inden museknappen slippes.
I takt med at eleverne logger sig på klassen og arbejder på deres skærme, ønsker du eventuelt at opdatere de hentede skærmbilleder.
Opdatere skærmbilleder manuelt
| ▶ | Klik på Refresh |
Bemærk: Hvis en elev har mistet forbindelsen, og et skærmbillede ikke kan opdateres, bliver kanten gul.
Opdatere skærmbilleder automatisk
Funktionen med automatisk opdatering af klasseskærmbilleder ved tidsintervaller. Standardindstillingen for den automatiske opdateringsfunktion er Fra. Sådan aktiverer du automatisk opdatering:
| ▶ | På menuen Visning klikkes der på Auto Refresh, og der vælges et tidsinterval. |
Kun i Side om side-visning kan du forstørre eller formindske visningerne af de hentede skærmbilleder.
| ▶ | For at zoome til niveauer mellem 50 % og 400 % i trin på 50 %: |
Klik på Zoom ind
eller Zoom ud
på værktøjslinjen.
−eller−
Klik på Visning > Zoom ind eller Visning > Zoom ud fra menuen.
| ▶ | For at zoome til et valgt niveau klikkes der på Visning > Zoomprocent, og niveauet vælges. |
, og klik så på