Python-moduler

TI-Nspire™ Python inkluderer følgende moduler:

Standardmoduler

TI-moduler

Matematik (math)

Tilfældig (random)

Kompleks matematik (cmath)

Tid (time)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI-billede (ti_image)

Bemærk: Hvis du har eksisterende Python-programmer oprettet i andre Python-udviklingsmiljøer, kan det være nødvendigt at redigere dem for at køre på TI-Nspire™ Python-løsningen. Moduler kan anvende forskellige metoder, argumenter og bestilling af metoder i et program sammenlignet med TI-modulerne. Vær generelt opmærksom på kompatibilitet ved brug af en hvilken som helst version af Python og Python-moduler.

Når du overfører Python-programmer fra en ikke-TI-platform til en TI-platform ELLER fra et TI-produkt til et andet, skal du huske:

• Programmer, der bruger kernesprogfunktioner og standardbiblioteker (matematik, tilfældig, osv.), kan overføres uden ændringer.
• Programmer, der bruger platformspecifikke biblioteker såsom matplotlib til PC eller TI-moduler, vil kræve redigeringer, før de køres på en anden platform. Dette kan ske selv mellem TI-platforme.

Som med enhver version af Python skal du inkludere importvarer for at bruge alle funktioner, metoder eller konstanter indeholdt i et givent modul. Brug f.eks. følgende kommandoer til at udføre cos()-funktionen fra matematikmodulet:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

For en liste over menuer med deres elementer og beskrivelser se venligst afsnittet Menukort.