D
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Définit une fonction dépendant de variables spécifiées. Elle est généralement utilisée avec le mot-clé return. Exemple :
|
y N
[Fns…] > Fonc
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : math Syntaxe : Description : Convertit l'angle Exemple :
|
˜ Trig 2:degrees()
y N
[Fns…] > Modul 1:math… > Trig |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Utilisez del pour supprimer des objets tels que des variables, listes, etc. |
y N |
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Module : ti_system Syntaxe : disp_at(ligne,col,"txt") Description : Affiche un texte débutant à la position définie par une ligne et une colonne sur la zone de tracé.
Argument :
Arguments facultatifs pour définir la couleur et l'arrière-plan illustrés ici : Exemple : Exemple de script :
|
y K [Fns…] > Modul ou »
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Module : ti_system Syntaxe : disp_at(ligne,"txt","align") Description : Affiche le texte aligné comme spécifié sur l'écran du tracé sur une ligne comprise dans 1-11. Les données de la ligne sont effacées avant l'affichage du texte. En cas d'utilisation dans une boucle, le contenu est actualisé à chaque nouvel affichage de données.
Argument :
Argument facultatif illustré ici : Exemple : Exemple de script :
|
y K
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_system Syntaxe : disp_clr() effacer texte Description : Efface l'écran dans l'environnement Shell. Ligne 0-11, un entier peut être utilisé comme argument facultatif pour effacer une ligne d'affichage de l'environnement Shell. Exemple : Exemple de script :
|
y K
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_system Syntaxe : disp_cursor() 0=off 1=on Description : Contrôle l'affichage du curseur dans le Shell lorsqu'un script est en cours d'exécution. Argument : 0 = off différent de 0 = on Exemple : Exemple de script :
|
y K
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_system Syntaxe : disp_wait() [annul] Description : Arrête l'exécution du script à ce niveau et affiche le contenu de l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche Exemple : Exemple de script :
|
y K
|