A

#

 

Séparateur

Syntaxe : #Votre commentaire concernant le script.

Description : En langage Python, un commentaire débute par le caractère hashtag (#) et s'étend jusqu'à la fin de la ligne.

Exemple :

#Une courte explication du code.

 

%

 

Opérateur

Syntaxe : x%y ou x % y

Description : Renvoie le reste de la division euclidienne de x par y. Utilisation conseillée lorsque x et y sont des nombres entiers.

Exemple :

>>>57%2

1

Voir aussi fmod(x,y).

y N

 

[a A #]

 

 

//

 

Opérateur

Syntaxe : x//y ou x // y

Description : Renvoie le quotient de la division euclidienne de x par y.

Exemple :

>>>26//7

3

>>>65,4//3

21.0

y N

[a A #]

 

 

 

[a A #]

 

 

Description : Lancez le jeu de caractères [a A #].

Comprend des caractères accentués tels que ç à â è é ê ë î ï ô ö ù û

[a A #]
le raccourci apparaît à l'écran via p dans l'Éditeur ou dans le Shell 

 

a pente

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.a pente

Description : Après l'exécution de la commande plt.linreg() qui intervient en dernier dans un script, les valeurs calculées pour la pente, a, et l'ordonnée à l'origine, b, sont stockées dans plt.a et dans plt.b.

Valeurs par défaut : = 0.0

Exemple :

Voir l'exemple de script : LINREGR.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Propriétés
5:a


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Configurer de ti_plotlib.

 

abs()

 

Module : Built-in 

Syntaxe : abs(x)

Description : Renvoie la valeur absolue d'un nombre. Dans cette version, l'argument peut être un nombre entier ou un nombre à virgule flottante.

Exemple :

>>>abs(-35.4)

35,4

y N

 

Remarque :
fabs()
est une fonction du module math.

 

acos()

 

Module : math

Syntaxe : acos(x)

Description : Renvoie l'arc cosinus de x en radians.

Exemple :

>>>from math import *

>>>acos(1)

0.0

Autre exemple : [Outils] > 6:Nouveau Shell

>>>import math

>>>math.acos(1)

0.0

˜ 7:acos()

 

y N

 

[Fns…] Modul 1:math… > Trig
7:acos()

 

les commandes import sont disponibles via
y N

 

and

 

Mot-clé

Syntaxe : x and y

Description : Peut renvoyer True (Vrai) ou False (Faux). Renvoie « x » si « x » est égal à False et “y” dans le cas contraire. Un espace est collé avant et après and. Modifiez selon vos besoins.

Exemple :

>>>2<5 and 5<10

True

>>>2<5 and 15<10

False

>>>{1} and 3

3

>>>0 and 5 < 10

0

Y :
Ops 8:and

 

[Fns…] > Ops
8:and

 

y N

 

[a A #] 

 

.append(x)

 

Module : Built-in

Syntaxe : listname.append(item)

Description : La méthode append() ajoute un élément à la liste.

Exemple :

>>>listA = [2,4,6,8]

>>>listA.append(10)

>>>print(listA)

[2,4,6,8,10]

y 9
List
6: .append(x)

 

y N

[Fns…] > List
6:.append(x)

 

as

 

Mot-clé

Description : Utilisez as pour créer un alias lorsque vous importez un module. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N

 

asin()

 

Module : math

Syntaxe : asin()

Description : Renvoie l'arc sinus de x en radians.

Exemple :

>>>from math import *

>>>asin(1)

1.570796326794897

Autre exemple :

>>>import math

>>>math.asin(1)

1.570796326794897

˜ 6:asin()

 

y N

 

[Fns…] > Modul
1:math... > Trig
6:asin()

 

les commandes import sont disponibles via
y N

 

assert

 

Mot-clé

Description : Utilisez assert pour tester une condition dans votre code. Renvoie None (Aucun), sinon, l'exécution du script génère une erreur « AssertionError ».

y N

 

atan()

 

Module : math

Syntaxe : atan(x)

Description : Renvoie l'arc tangente de x en radians.

Exemple :

>>>from math import *

>>>atan(1)*4

3.141592653589793

Autre exemple :

>>>import math

>>>math.atan(1)*4

3.141592653589793

˜ 8:atan()

 

[Fns…] > Modul 1:math... > Trig
8 :atan()

 

y N

 

les commandes import sont disponibles via
y N

 

atan2(y,x)

 

Module : math

Syntaxe : atan2(y,x)

Description : Renvoie l'arc tangente de y/x en radians. Le résultat est dans [-pi, pi].

Exemple :

>>>from math import *

>>>atan2(pi,2)

1.003884821853887

Autre exemple :

>>>import math

>>>math.atan2(math.pi,2)

1.003884821853887

˜ 9:atan2()

 

[Fns…] > Modul 1:math... > Trig
9:atan2()

 

y N

 

les commandes import sont disponibles via
y N

 

auto_window(xliste,yliste)

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.auto_window(xliste,yliste)

Description : Met automatiquement à l'échelle la fenêtre de tracé pour faire tenir les plages de données spécifiées dans le script par les listes xliste et yliste avant l'utilisation de auto_window().

Remarque : max(list) - min(list) > 0.00001

Exemple :

Voir l'exemple de script : LINREGR.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Configurer
5:auto_window()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu
Configurer de ti_plotlib.

 

axes("mode")

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.axes("mode")

Description : Affiche les axes sur la fenêtre spécifiée dans la zone de tracé.

Argument :

Options de l'argument "mode" :

"off"

pas d'axes

"on"

axes+étiquettes

"axes"

axes seuls

"window"

étiquettes de fenêtre uniquement

plt.axes() utilise le paramètre de couleur de stylo actif. Pour garantir le traçage correct des axes plt.axes(), utilisez plt.color() AVANT plt.axes() afin de vous assurer que les couleurs s'affichent comme prévu.

Exemple :

Voir l'exemple de script LINREGR.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Configurer
6:axes()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu
Configurer de ti_plotlib.