Nouveautés
Nouveautés de la TI-84 Plus CE Python
TI-84 Plus CE Python
OS
Mises à jour des fichiers du Calculateur ce
|
•
|
Version de mise à jour du se ce V 5.8.0 |
|
-
|
Prend en charge l’adaptateur Bluetooth TI |
|
-
|
Mise à jour du système d'exploitation avec corrections mineures |
Fonction OS
Mise à jour du se ce pour prendre en charge l'adaptateur TI Bluetooth®
|
•
|
Détecter et prendre en charge la connexion de l'adaptateur TI Bluetooth® au robot Dash de Wonder Workshop |
APPLICATIONS
Application de configuration pour Dash robot de Wonder Workshop
Remarque : l’application de configuration n’est pas incluse dans l’ensemble ce et est offerte pour téléchargement avec les activités Dash de TI Python.
|
•
|
Nom de la calculatrice : SetDash |
|
•
|
Liste des robots Dash de Wonder Workshop disponibles dans la gamme de l’adaptateur TI Bluetooth®. |
|
•
|
Nommer et stocker le robot Dash sélectionné dans la mémoire adaptateur TI Bluetooth® pour une configuration unique. |
|
•
|
Après la configuration, l'application Python avec module ww_Dash est prête à programmer le robot Dash. |
Python App v5.7.1
AppVars
La programmation des robots Dash de Wonder Workshop avec l’expérience Python de TI
Les fichiers de calculatrice suivants sont inclus avec les activités Dash de TI Python. Ces fichiers ne sont pas inclus dans l'ensemble ce.
|
•
|
Dash Add-On Module (AppVar) |
|
•
|
Nom du module complémentaire : wwi_dash |
|
•
|
« New type » AppVar pour prendre en charge les modèles de programmes Python pour les activités Dash |
|
•
|
Nom de l'application: WWD |
|
•
|
Utilisez les modèles de programmes Dash dans l'application Python pour commencer la programmation Python du robot Dash. |
Note: Pour en savoir plus sur les technologies TI et la programmation en Python, consultez l'aide en ligne disponible à l'adresse education.ti.com/eguide.
TI-SmartView™ CE for the TI-84 Family
|
-
|
L'émulateur CE exécute l'application Python. Pour lancer l'application Python, sélectionnez [prgm] 2:Python App (Application Python). |
|
•
|
Espace de travail de l'explorateur |
|
-
|
Un script Python (AppVar PY) de la calculatrice CE est enregistré au format de fichier *.py pour un ordinateur. Ouvrez le fichier *.py dans un éditeur de texte pour l'afficher ou le modifier dans le cadre de l'expérience Python CE. Comme dans les versions précédentes, l'explorateur de TI-SmartView™ CE et de TI Connect CE envoie/convertit les fichiers .py dans le type de fichier AppVar PY de la calculatrice. |
|
-
|
Lorsque vous envoyez une image d'un ordinateur vers la calculatrice CE, une option supplémentaire vous permet d'envoyer/de convertir le fichier en tant qu'image Python (AppVar). Faites appel à l'application Python et importez le module complémentaire ti_image afin d'utiliser l'image convertie dans un script. |
TI Connect™ CE
|
•
|
Espace de travail de l'explorateur |
|
-
|
Un script Python (AppVar PY) de la calculatrice CE est enregistré au format de fichier *.py pour un ordinateur. Ouvrez le fichier *.py dans un éditeur de texte pour l'afficher ou le modifier dans le cadre de l'expérience Python CE. Comme dans les versions précédentes, l'explorateur de TI-SmartView™ CE et de TI Connect™ CE envoie/convertit les fichiers .py dans le type de fichier AppVar PY de la calculatrice. |
|
-
|
Lorsque vous envoyez une image d'un ordinateur vers la calculatrice CE, une option supplémentaire vous permet d'envoyer/de convertir le fichier en tant qu'image Python (AppVar). Faites appel à l'application Python et importez le module complémentaire ti_image afin d'utiliser l'image convertie dans un script. |
For more information about the new and updated functionality, go to education.ti.com/84ceupdate.