E
|
e |
|
|---|---|
|
e Donne l’approximation décimale de la constante e. |
y [e] |
|
|
|
|---|---|
|
e^(exposant) Donne e élevé à la puissance indiquée. |
y J |
|
e^( |
|
|---|---|
|
e^(liste) Donne une liste de e élevés à la puissance des éléments de liste. |
y J |
|
â |
|
|---|---|
|
Donne le produit de valeur par 10 puissance exposant. |
y D |
|
â |
|
|---|---|
|
Exposant: Donne le produit des éléments de liste par 10 puissance exposant. |
y D |
|
â |
|
|---|---|
|
Exposant: Donne le produit des éléments de matrice par 10 puissance exposant. |
y D |
|
|
|
|---|---|
|
écart-type(liste[,listefréq]) Donne l’écart type des éléments de liste avec la fréquence listefréq. |
y 9 |
|
|
|
|---|---|
|
ÉditeurConfig Supprime tous les noms de listes de l'éditeur de listes et restaure les noms de listes L1 à L6 pour les colonnes de 1 à 6. |
… |
|
ÉditeurConfig |
|
|---|---|
|
ÉditeurConfig nomliste1[,nomliste2,...,nomliste20] Supprime tous les noms de listes de l’éditeur de statistiques, puis le configure de façon à afficher un ou plusieurs nomslistes dans l’ordre spécifié, en commençant par la colonne 1. |
… |
|
4Eff( |
|
|---|---|
|
4Eff(taux nominal, Calcule le taux d'intérêt effectif. |
Œ 1:Fonctions financières |
|
|
|
|---|---|
|
EffÉcran Efface l’écran de calcul. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
EffTable Efface toutes les valeurs contenues dans la table. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
Effacer entrées Efface le contenu de la zone de mémorisation Dernière expression. |
y L |
|
|
|
|---|---|
|
EffDess Efface tous les éléments tracés sur un graphe ou un dessin. |
y < |
|
|
|
|---|---|
|
EffListenomliste1[,nomliste2, ...,nomliste n] Définit la dimension d’un ou plusieurs nomslistes à 0. |
… |
|
|
|
|---|---|
|
EffTtesListes Réinitialise à 0 la dimension de toutes les listes en mémoire. |
y L |
|
Else |
|
|---|---|
|
Else Voir If:Then:Else |
|
|
|
|
|---|---|
|
End Identifie la fin de la boucle For(, If‑Then‑Else, Repeat ou While. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
Enr : valeur!variable Enregistre valeur dans une variable. |
¿ |
|
|
|
|---|---|
|
EnrBDGn Enregistre le graphe courant dans la base de données de graphes BDGn. |
y < |
|
|
|
|---|---|
|
Enregistre l’image courante dans la variable Picn. |
y < |
|
|
|
|---|---|
|
ent(valeur) Donne la troncature à l'unité (partie avant la virgule) d’un nombre réel ou complexe, d’une expression, des éléments d’une liste ou d’une matrice. |
» |
|
Épais |
|
|---|---|
|
Épais Réinitialise tous les réglages du style de trait de l’éditeur Y= sur Épais. |
† zT |
|
Équ4Chaîne( |
|
|---|---|
|
Convertit le contenu d’une variable Y= en une chaîne de caractères, puis la place dans Chnn. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
valeur Aetvaleur B Donne 1 (vrai) lorsque valeur A et valeur B sont vraies. Sinon, donne 0 (faux). valeur A et valeur B peuvent être des nombres réels, des expressions ou des listes. Conseil relatif à l’éditeur de programmes TI Connect™ : Notez que le symbole est « _et_ », où « _ » représente un espace. |
y : |
|
|
|
|---|---|
|
ÉtiqAff Active l’affichage du nom des axes. |
† y . |
|
|
|
|---|---|
|
ÉtiqNAff Désactive l’affichage du nom des axes. |
† y . |
|
|
|
|---|---|
|
eval(expression) Donne une expression évaluée sous forme de chaîne constituée de 8 chiffres significatifs. L'expression doit se simplifier en un nombre réel. |
† ¼ |
|
TI-Innovator™ Hub |
|
|---|---|
|
eval(expression) Donne une expression évaluée sous forme de chaîne constituée de 8 chiffres significatifs. L'expression doit se simplifier en un nombre réel. |
† ¼ |
|
ExecLib |
|
|---|---|
|
ExecLib Extension de TI-Basic (non disponible) |
† ¼ |
|
expr( |
|
|---|---|
|
Convertit la chaîne de caractères contenue dans chaîne en une expression et l’évalue. chaîne peut être une chaîne ou une variable de chaîne. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
ExprAff Active l’affichage de l’expression pendant un parcours avec TRACE. |
† y . |
|
|
|
|---|---|
|
ExprNaff Désactive l’affichage de l’expression pendant un parcours avec TRACE. |
† y . |