Nouveautés

Nouveautés de la TI-84 Plus CE

TI-84 Plus CE


Mises à jour des fichiers de la calculatrice CE

Système d'exploitation CE OS v5.7.0
Application TI-Innovator™ Hub
Application CellSheet™
Applications de localisation des langues

Multiplication implicite MathPrint avec emploi du signe moins [( - )]

Afin de mieux prendre en charge la multiplication implicite, le signe de multiplication s'affichera dans une expression pour éviter toute confusion.
- Entrez 3 [ ( - ) ] 2
- L'écran affichera 3*-2, avec -6 comme résultat.

Application TI-Innovator™ Hub

Le menu HUB de l'éditeur de scripts TI-Basic contient des chaînes de prise en charge pour la dernière version de TI-Innovator™ Hub Sketch v1.5.
- Collecte de données : collectez plusieurs échantillons de données à l'aide d'une seule commande
- Instructions composées permettant de synchroniser plusieurs résultats
- TI-RGB Array : permet de commander des diodes DEL
- Son : lecture de bips répétés à l'aide d'une seule commande
- Capteur Ranger : renvoie « le temps de vol »

TI-SmartView™ CE pour la famille TI-84

Espace de travail de l'émulateur
- L'émulateur CE exécute l'application Python. Pour lancer l'application Python, sélectionnez [prgm] 2:Python App (Application Python).
Espace de travail de l'explorateur
- Un script Python (AppVar PY) de la calculatrice CE est enregistré au format de fichier *.py pour un ordinateur. Ouvrez le fichier *.py dans un éditeur de texte pour l'afficher ou le modifier dans le cadre de l'expérience Python CE. Comme dans les versions précédentes, l'explorateur de TI-SmartView™ CE et de TI Connect CE envoie/convertit les fichiers .py dans le type de fichier AppVar PY de la calculatrice.
- Lorsque vous envoyez une image d'un ordinateur vers la calculatrice CE, une option supplémentaire vous permet d'envoyer/de convertir le fichier en tant qu'image Python (AppVar). Faites appel à l'application Python et importez le module complémentaire ti_image afin d'utiliser l'image convertie dans un script.

TI Connect™ CE

Espace de travail de l'explorateur
- Un script Python (AppVar PY) de la calculatrice CE est enregistré au format de fichier *.py pour un ordinateur. Ouvrez le fichier *.py dans un éditeur de texte pour l'afficher ou le modifier dans le cadre de l'expérience Python CE. Comme dans les versions précédentes, l'explorateur de TI-SmartView™ CE et de TI Connect CE envoie/convertit les fichiers .py dans le type de fichier AppVar PY de la calculatrice.
- Lorsque vous envoyez une image d'un ordinateur vers la calculatrice CE, une option supplémentaire vous permet d'envoyer/de convertir le fichier en tant qu'image Python (AppVar). Faites appel à l'application Python et importez le module complémentaire ti_image afin d'utiliser l'image convertie dans un script.

Pour de plus amples informations sur les nouveautés et les fonctionnalités mises à jour, rendez-vous sur le site education.ti.com/84ceupdate.