Exemple d'activité
Étude de la fonction Y=AX2+BX+C
Utilisez cette activité pour vous familiariser avec les principes de base de l'application Transformation Graphing (Étude graphique des transformations de courbes).
Remarque : rétablissez les valeurs par défaut de la calculatrice (y L 7:Reset... (Réinitialiser), 2:Defaults... (Valeurs par défaut), 2:Reset (Réinitialiser)) avant d'effectuer cette activité.
|
|
|||||||||||||||
Remarque : la boîte de dialogue du sélecteur de couleur/style de trait vous permet également de choisir l'animation de la transformation de la représentation graphique. Play-Pause (Lecture-Pause) 3 vous permet de contrôler l'animation de la représentation graphique à l'aide des touches fléchées de l'écran graphique. |
|
|||||||||||||||
|
Astuce : si vous entrez une fonction sur le clavier, seules les lettres A-D sont autorisées dans les transformations d'équations Y1 et/ou Y2. Ces lettres sont accessibles à l'aide de la touche ƒ. Par exemple, pour entrer le coefficient A, appuyez sur ƒ [A] (au-dessus de la touche »).
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Si le coefficient A n'est pas sélectionné, appuyez sur † jusqu'à ce que le signe = pour A soit mis en surbrillance. |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Astuce : sur l'écran graphique, appuyez sur [SETUP] (Configuration) (b) afin d'afficher le menu SETTINGS (Paramètres). Sélectionnez TrailOn (PistAct) pour laisser un graphique en pointillé chaque fois que vous modifiez ou animez un coefficient. La valeur par défaut est TrailOff (PisteDés). TrailOff (PisteDés) et TrailOn (PisteAct) sont également disponibles dans y.. Les paramètres de lecture 1 et de lecture rapide 2 vous permettent de créer un diaporama animé de la représentation graphique qui change en fonction du coefficient sélectionné. Vous pouvez entrer les valeurs des paramètres A-D sous SETTINGS (Paramètres) du moment qu'elles sont utilisées dans Y1 et/ou Y2. La valeur de pas détermine l'incrément de la valeur du paramètre. La valeur Max correspond à la limite supérieure du paramètre qui est attendue dans l'animation. Exemple : Y1=AX Sous SETTINGS (Paramètres), laissez A=1, Step (Pas) = 2 et Max = 10. Cinq écrans seront créés pour animer la représentation graphique de A = 1, 3, 5, 7, 9. Notez que 9 < 10 = Max. L'animation peut compter jusqu'à 13 écrans. Une erreur de mémoire sera générée si les paramètres Step (Pas) et Max requièrent plus de 13 écrans pour créer l'animation. Pour continuer, appuyez sur p, puis sur } jusqu'à SETTINGS (Paramètres). Modifiez la valeur de Step (Pas) ou Max pour respecter la limite des 13 écrans. |
|
|||||||||||||||
Remarque : Entrez une fonction quadratique sous forme canonique à représenter graphiquement dans Y3. Essayez de faire correspondre Y1 à la représentation graphique de Y3.