G
|
|
|
|---|---|
|
gcd(valorA,valorB) Devuelve el máximo común divisor de valorA y valorB, que pueden ser números reales o listas. |
» |
|
|
|
|---|---|
|
GCPolar Define el formato de las coordenadas gráficas en polar. |
† y . |
|
|
|
|---|---|
|
GCRect Define el formato de las coordenadas gráficas en rectangular. |
† y . |
|
|
|
|---|---|
|
geometcdf(p,x) Calcula la probabilidad acumulada en x, número del intento en el que se va a producir el primer acierto, para la distribución geométrica discreta con la probabilidad de aciertos p especificada. |
y = |
|
|
|
|---|---|
|
geometpdf(p,x) Calcula la probabilidad en x, número del intento en el que se va a producir el primer acierto, para la distribución geométrica discreta con la probabilidad de aciertos p especificada. |
y =
|
|
|
|
|---|---|
|
Get(variable) Recupera un valor de un TI-Innovator™ Hub conectado y almacena los datos en una variable de la calculadora CE receptora. |
† ¼ |
|
Ti-Innovator™ |
|
|---|---|
|
Get(variable) Recupera un valor de un TI-Innovator™ Hub conectado y almacena los datos en una variable de la calculadora CE receptora. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
GetCalc(variable[,portband]) Obtiene el contenido de variable de otra TI‑84 Plus CE y lo almacena en variable de la TI‑84 Plus CE receptora. De forma predeterminada, la TI‑84 Plus CE utiliza el puerto USB si está conectado. Si el cable USB no está conectado, utiliza el puerto de E/S. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
getKey Devuelve el código de clave para la pulsación de tecla actual, o 0, si no se ha pulsado ninguna tecla. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
getDtStr(entero) Devuelve una cadena con la fecha actual en el formato especificado en entero, donde: 1 = M/D/A |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Gotolabel Transfers control to label. |
† ¼ CTL |
|
|
|
|---|---|
|
Grados Define el modo de ángulo en grados. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
Gráf#(tipo,listX,listY[,marca,color#]) Define Gráf# (1, 2, o 3) de tipoDispersión o Líneaxy para listX y listY utilizando marca y color. NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR. Nota: listX y listY representan los nombres de listX y listY. |
† y , |
|
Gráf1(Gráf2(Gráf3( |
|
|---|---|
|
Plot#(tipo,listX,[,listfrec,color#]) Define Gráf# (1, 2, o 3) de tipoHistograma o GráfCaja para listX con la frecuencia de listfrec y color#. NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR. Nota:listX representa el nombre de listX. |
† y , |
|
Gráf1(Gráf2(Gráf3( |
|
|---|---|
|
Plot#(tipo,listX,[,listfrec,marca,color#]) Define Gráf# (1, 2, o 3) de tipo ModGráfCaja para listX con la frecuencia de listfrec utilizando marca y color#. NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR. Nota:listX representa el nombre de listX. |
† y , |
|
Gráf1(Gráf2(Gráf3( |
|
|---|---|
|
Gráf#(tipo,listdat,[,eje datos,marca,color#]) Define Gráf# (1, 2, o 3) de tipo GráficoProbabNorm para listdat en eje datos utilizando marca y color#eje datos puede ser X o Y. NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR. Nota:listdat representa el nombre de listdat. |
† y , |
|
|
|
|---|---|
|
GráfCaja Plot#(tipo,listaX,[,listfrec,color#]) Define el tipo de Gráf# (1, 2 o 3). |
† y |
|
GráficoProbabNorm |
|
|---|---|
|
GráficoProbabNormPlot#(tipo, listaX,[,listfrec,color#]) Se utiliza como el argumento "tipo" de la orden Donde # tiene como resultado Gráf1, Gráf2 o Gráf3. |
† y , |
|
|
|
|---|---|
|
GráficosOff [1,2,3] Anula la selección de todos los gráficos de estadísticas o de uno o varios gráficos de estadísticas especificados (1, 2, o 3). |
y , |
|
|
|
|---|---|
|
GráficosOn [1,2,3] Selecciona todos los gráficos de estadísticas o uno o varios gráficos de estadísticas especificados (1, 2, o 3). |
y , |
|
|
|
|---|---|
|
GraphColor(función#,,color#) Define el color para función#. NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
GraphStyle(función#,estilodegráfico#) Define un estilodegráfico para función#. |
† ¼ |
|
Grue |
|
|---|---|
|
Grue Restablece todos los ajustes de estilo de línea del editor Y= a "Grue". |
† zT |