Appen SmartPad™ CE

Ansluta en räknare som en fjärrknappsats

Med appen SmartPad™ CE kan du ansluta en räknare som en fjärrknappsats.

För att använda TI-84 Plus CE-T Python Edition som en fjärrknappsats för TI-SmartView™ CE-T:

1. Appen SmartPad™ CE för TI-84 Plus CE-T Python Edition kommer förladdad på räknaren. Om inte appen SmartPad CE finns på din TI-84 Plus CE-T Python Edition, så finns den även tillgänglig för nedladdning till din räknare från education.ti.com/go/download.
2. Anslut din TI-84 Plus CE-T Python Edition till datorn med den USB-datorkabel som medföljde din räknare.
3. Starta TI-SmartView™ CE-T.

Obs: Klicka på TI-SmartView™ CE-T emulator-knappsats för att säkerställa att den är i fokus.

4. Kör appen SmartPad™ CE på din TI-84 Plus CE-T Python Edition.
5. Tryck Œ och välj SmartPad™ CE på Apps-menyn.
6. Läs informationen på skärmen.

7. När du trycker på tangenterna på räknarens knappsats fjärrtrycker de på emulatortangenterna.

För att stoppa appen:

Koppla loss USB-kabeln från räknaren för att stoppa appen och funktionen för fjärrknappsats.

Tips: Anslut USB-kabeln och kör appen på nytt om anslutningen av fjärrknappsatsen inte längre svarar.

Obs:

TI-84 Plus CE-T Python Edition som kör appen SmartPad™ CE visar inte beräkningar eller grafer. Räknaren blir en fjärransluten USB-knappsats enbart för emulatorn.
TI-84 Plus CE-T Python Edition förblir en fjärrknappsats när TI-SmartView™ CE-T emulator-knappsatsen är i fokus. Klicka på TI-SmartView™ CE-T emulatorn innan du trycker på räknarens tangenter.
TI SilverLink-kabeln stöds ej i TI-SmartView™ CE-T.